工具更换器

QC-22

QC-22-E 工具快换装置

ATI 机器人工具快换装置可实现全自动末端执行器交换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • (6) 个 3/8 NPT 集成气动直通端口,包装重量仅为 1.42 千克
  • 更大的气动直通端口可满足需要更大气流的应用要求
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 2.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
型号  tool-changers-qc-22
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 配件

产品特点

  • (6) 个 3/8 NPT 集成气动直通端口,包装重量仅为 1.42 千克
  • 更大的气动直通口可满足需要更大气流的应用要求
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 2.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 通过接口板支持多种安装模式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 一 (1) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
  • 工具快换装置机身具有对齐功能,可提高抗扭强度和可维护性。
  • 具有可选的锁定/解锁传感器。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 2300 N
最大锁定距离 2.03 毫米
直通端口尺寸 (6) 3/8 NPT
气动直通端口数量 6
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 25 千克
X/Y 静态力矩容量 56.5 牛米
Z 静态力矩容量 90.4 牛米
主侧重量 0.866 千克
工具侧重量 0.549 千克
连接时的重量 1.42 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-22 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-22 欧式刀具更换器客户图纸 图纸 English
QC-22 刀具更换器手册 手册 English
部件编号 说明
9120-TSS-HBQ-9483

用于 QC-20/21/22 的 TSS 工具接口板 – 空白

兼容模块

29 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。