产品特点
- (8) 1/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装小巧,重 1.84 公斤
- 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 1.5 毫米的板。
- 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
- 通过接口板支持多种安装模式
- 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
- 有两(2)个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
- 刀具更换器机身具有对齐功能,抗扭强度更高,维修性更好。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 5600 N |
| 最大锁定距离 | 3.05 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (8) 1/8 NPT |
| 气动直通端口数量 | 8 |
| 位置重复性 | 0.0152 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 60 公斤 |
| X/Y 静态力矩容量 | 226 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 226 牛米 |
| 主侧重量 | 1.25 千克 |
| 工具侧重量 | 0.59 千克 |
| 连接时的重量 | 1.84 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | BSPP/G 螺纹 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| QC-40Q Master-Euro | QC-40Q Master – 欧元 |
| QC-40 工具-欧元 | QC-40 工具 – 欧元 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
用于 QC-40 的 TSS 工具接口板 – 空白 |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS 销和衬套垂直工具接口板,带 J16 图案 – 槽口 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
TSS 和手动耦合器安装模块 |
|