产品特点
- 模块化结构: 高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,易于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
- 极高的力矩容量和强度:QC-1310 采用与 QC-310 系列刀具更换器相同的可靠锁定机制,超过 2300 公斤的机器人负载规格。
- 内部布线: 支持集成的阀门和控制模块选项,便于添加和移除模块。
- 锁定时的堆垛高度:5.20 英寸(132.2 毫米)(不包括所需的接口板)。
- 提供集成的锁定和解锁感应功能。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 110000 N |
| 最大锁定距离 | 1.65 毫米 |
| 位置重复性 | 0.0152 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 2990 千克 |
| X/Y 静态力矩容量 | 11000 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 12600 牛米 |
| 主侧重量 | 43.1 公斤 |
| 工具侧重量 | 21.3 公斤 |
| 连接时的重量 | 64.4 千克 |
| 执行类型 | 气动 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |