工具更换器

QC-210 刀具更换器

QC-210 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • 模块化结构:高功率、冷却液、伺服、通信和离散信号功能均内置在独立的模块中,便于维护–为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的力矩容量和强度:QC-210 采用与 QC-200 系列刀具更换器相同的锁紧机制,超过 200 公斤的机器人负载规格。
  • 内部布线:支持集成式阀门和 DeviceNet 选件,便于添加和移除阀门和 DeviceNet 模块。
  • 易于安装:模块的设计可将电气、气动和水端口置于同一直线上。模块可在刀具更换器上重新排列,以适应换装需要。
  • 减少重量和尺寸:在不降低可靠性和性能的前提下,尽可能减小重量和尺寸。
型号  QC-210
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 有效载荷图

产品特点

  • 模块化结构: 高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,便于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
  • 极高的力矩容量和强度:QC-210 采用与 QC-200 系列刀具更换器相同的锁紧机制,超过 200 公斤的机器人负载规格。
  • 内部布线:支持集成式阀门和 DeviceNet 选件,便于添加和移除阀门和 DeviceNet 模块。
  • 易于安装: 模块的设计可将电气、气动和水端口置于同一直线上。模块可在刀具更换器上重新排列,以适应换装需要。
  • 减少重量和尺寸: 在不降低可靠性和性能的前提下,尽可能减小重量和尺寸。
  • 可直接安装到大多数 200 千克重的机器人上: 支持 125 毫米 ISO 安装模式,堆叠高度为 103 毫米。
规格 价值
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) 31000 N
最大锁定距离 2 毫米
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 300 千克
X/Y 静态力矩容量 2710 牛米
Z 静态力矩容量 2260 牛米
主侧重量 5.24 公斤
工具侧重量 2.65 千克
连接时的重量 7.89 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
下载 下载类型 语言
QC-210 刀具更换器图纸 图纸 English
QC-210 底座刀具更换器手动模块 手册 English
TSL 钩模块,刚性 图纸 English
TSL 工具钩板组件,空白 图纸 English
TSL 工具接口板 – 空白 图纸 English
TSL 针和套管模块,刚性 图纸 English
TSL 垂直工具接口板 – 空白 图纸 English
QC-210BMCT、JF2NA2、DA2、0、0NA3、AM2、SM 图纸 English
TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉 图纸 English
9120-TSL-HBC-9039 – 客户图纸 图纸 English
TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高 图纸 English
TSL 柱模块,(2)刚性钩模块,48 英寸高 图纸 English
下载 说明
QC-210 Master QC-210 Master
QC-210 工具 QC-210 工具
QC-210 垫片 QC-210 垫片,两件式螺栓连接型
部件编号 说明
9005-20-1335

用于 QC-210(9121-210CT 和 9121-210CWT)的防尘盖组件套件

9005-20-1938

用于 QC-210、SS hdw 的防尘盖组件套件 (9121-210CTZW25)

配有工具快换装置的大型工具架 TSL

ATI 大型工具架系统或 TSL 与 ATI QC-150 及更大型号的工具快换装置兼容。该系统设计坚固耐用,使用寿命长,具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。可配置系统允许您指定工具高度、偏移、屏蔽和传感。为了节省空间,TSL 甚至可以在同一立柱上存放两个工具。ATI TSL 目前正在全球各大汽车厂使用。

安装适配器工具快换装置实用模块 JJ10 双楔形安装适配器模块
楔形安装适配器 JJ16 导轨式,楔形安装适配器,7 位置
楔形安装适配器 JJ19 EN 轨道式,楔形安装适配器,4 位置,JJ13 的 1″ 加长版。
适配器套件 JJ2 适配器组件 – 用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上
适配器套件 JJ3 单或双 J16 安装适配器组件(5 英寸适配器宽度)
适配器套件 JJ6 间隔模块适配器 – 与 NA2/NA3 工具钩相对使用
适配器套件 JM2 适配器组件 – 用于将 PG0、PN2 或 HA6 模块安装到 QC 上
适配器套件 JM4 用于 V300 模块的适配器组件
阀门适配器 JU10 阀门适配器,可将 CYE 控制模块与 QC-210 系列工具快换装置配合使用
空气适配器 Jxx-AIR-1 Jxx 空气适配器
空气适配器 Jxx-AIR-2 带锁定/解锁/RTL 传感器输入的锁定/解锁空气适配器,配有不锈钢硬件。
空气适配器 Jxx-VALVE-1 Jxx 阀门适配器-双路双电磁阀,阀门直通,接近和压力传感器
空气适配器 Jxx-VALVE-2 带双电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-3 带双电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-4 带单电磁铁的 Jxx 阀适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-5 带单个电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器
空气适配器 Jxx-VALVE-6 带阀门直通和压力开关的双电磁阀适配器
9121-TSL-TH-5641

TSL 工具钩板组件,空白

9120-TSL-HBB-4115

TSL 工具接口板 – 空白

9121-NA2-T

QC-210 工具钩模块,右侧

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直工具接口板 – 空白

9121-NA3-T

QC-210 工具钩模块,左侧

9120-TSL-VBC-11618

TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉

9120-TSL-HBC-9039

用于 QC-210 的 TSL 工具接口板,125 毫米 B.C.,(2) Dowel 10,(6) M10,100 毫米通孔

9120-TSL-RMB-R000

TSL 针和套管模块,刚性

9120-TSL-RMH-R000

TSL 钩模块,刚性

9120-TSL-PM-148B-R000

TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-148H-R000

TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248B-R000

TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL 立柱模块,双支架,带(2)刚性挂钩模块,48 英寸高

兼容模块

101 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。