通过快速、可靠的电源、流体和信号连接,实现工具更换自动化。
为什么选择 ATI 公用事业耦合器?
ATI 公用事业耦合器简化了机器人与其工具或工艺设备之间的公用事业连接,如气动、电信号、冷却液或真空。
这些耦合器专为自动或手动使用而设计,可缩短周期时间,消除手动重新连接错误,并确保即使在恶劣的工业环境中也能实现可重复的无泄漏连接。
实用耦合器
| 型号 | 合规类型 | 兼容 X-Y | 锁定类型 | 最小耦合力耦合力 | 端口编号 | 端口尺寸 | 端口类型 | 模块类型 | 扁平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-GA2 | 无 | 无 | 无 | 1400 N | 10 | G1/4 或 3/8 NPT | 直通 | 中型 | 2 |
| UC-GH1 | 无 | 无 | 手动 | 无 | 4 | 3/8 | 检查 | 中型 | 3 |
| UC-GH2 | 无 | 无 | 手动 | 无 | 16 | M6 | 通过式 | 中型 | 不适用 |
| UC-GH3 | 无 | 无 | 手动 | 无 | 8 | M6 | 直通 | 不适用 | 不适用 |
| UC-GH5 | 无 | 无 | 手动 | 无 | 0 | 不适用 | 不适用 | 中型 | 2 |
| UC-GK1 | 集成 | ±3毫米 | 无 | 180 N | 0 | 不适用 | 不适用 | 无 | 4 |
| UC-GK2 | 集成 | ±4.1毫米 | 无 | 980 N | 2 | 3/8 | 检查 | 中型 | 4 |
| UC-GL2 | 集成 | ±4.1毫米 | 无 | 2200 N | 2 | 3/4 | 检查 | 重型 | 不适用 |
| UC-GL2P | 集成 | ±4.1毫米 | 无 | 2200 N | 2 | 3/4 | 通过式 | 重型 | 不适用 |
| UC-GL3 | 集成 | ±4.1毫米 | 无 | 4400 N | 4 | 3/4 | 检查 | 重型 | 4 |
| UC-GL5 | 集成 | ±4.1毫米 | 无 | 2200 N | 2 | 1/2 | 检查 | 重型 | 4 |
| UC-GL6L | 模块化 | ±7.6毫米 | 自动 | 不适用 | 4 | 1 | 通过式 | 重型 | 4 |
咨询专家
准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?立即联系我们的专家团队。