Produktmerkmale
Merkmale
- Versorgt die Haupt- und Werkzeugplatten mit Flüssigkeit und Luft.
- (4) selbstdichtende Anschlüsse G 1/4 (BSPP).
- (2) G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse.
- (4) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse.
- Edelstahl der Serie 300 zum Schutz vor Korrosion.
- Maximal 100 psi (6,9 bar).
- Nicht für den Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Edelstahlgehäuse
- Ventilkomponenten aus Edelstahl
- Dichtungen aus Nitrilkautschuk
- CPVC-Kunststoffstopfen
| Specification | Value |
|---|---|
| Durchflussleistung | 1,4 für 1/4, 0,65 für 1/8 |
| Seitliches Gewicht des Masters | 2,07 kg |
| Gewicht auf der Werkzeugseite | 1,98 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Art der Versorgungsleistung | Flüssigkeit/Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-FS2-M | SS F/A-Modul mit (4) G1/4-Rückschlagventilen, (2) G1/4- und (4) G1/8-Durchgangsventilen, Master |
| 9121-FS2-T | SS-F/A-Modul mit (4) G1/4-Rückschlagventilen, (2) G1/4- und (4) G1/8-Durchgangsanschlüssen, Werkzeug |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | Flüssigkeits-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtenden, (2) G 1/4 (BSPP) und (4) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Hauptseite |
|
|
9121-FS2-T | Fluid-/Luftmodul aus Edelstahl mit (4) G 1/4 (BSPP) selbstdichtenden, (2) G 1/4 (BSPP) und (4) G1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite |
|