Uncategorized

Eigenständige Staubschutzhauben: DUST-COVERS

Eigenständige Staubschutzhauben: DUST-COVERS

  • Schützt die freiliegende Gegenfläche der Werkzeugplatte des Werkzeugwechslers, wenn sie nicht in Gebrauch ist, einschließlich des Schutzes für alle angebrachten Module.
  • Die Staubschutzhaube lässt sich nahtlos mit den entsprechenden Master- und Werkzeugplatten des Werkzeugwechslers verbinden, so dass der Roboter die Staubschutzhaube zwischen den Werkzeugen – oder an einem separaten Lagerort – aufnehmen und platzieren kann.
  • Die Eingangssignale des Verriegelungs-/Entriegelungssensors des Werkzeugwechslers ermöglichen die Bestätigung des An- und Abkoppelns mit der Staubschutzhaube. Es sind keine weiteren Steuersignale erforderlich.
  • Hinweis: Der Lagerring der Staubschutzhaube ist nicht tragend und sollte nicht zum Heben oder Transportieren von Werkzeugen verwendet werden.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DUST-COVERS
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Schützt die freiliegende Gegenfläche der Werkzeugplatte des Werkzeugwechslers, wenn sie nicht in Gebrauch ist, einschließlich des Schutzes für alle angebrachten Module.
  • Die Staubschutzhaube lässt sich nahtlos mit den entsprechenden Master- und Werkzeugplatten des Werkzeugwechslers verbinden, so dass der Roboter die Staubschutzhaube zwischen den Werkzeugen – oder an einem separaten Lagerort – aufnehmen und ablegen kann.
  • Die Eingangssignale des Verriegelungs-/Entriegelungssensors des Werkzeugwechslers ermöglichen die Bestätigung des An- und Abkoppelns mit der Staubschutzhaube. Es sind keine weiteren Steuersignale erforderlich.
  • Hinweis: Der Lagerring der Staubschutzhaube ist nicht tragend und sollte nicht zum Heben oder Transportieren von Werkzeugen verwendet werden.

Werkstoffe

  • Hauptschnittstellenplatte: Aluminium
  • Abdeckung: Dünnwandig, rostfrei
  • Werkzeugschnittstellen-Kupplung: Delrin
  • Schürze: EPDM-Gummi mit Rückhalteklammern
Specification Value
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Eigenständige Staubschutzhauben
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
9230-20-1580 Zeichnungen Englisch
9230-20-2259 Zeichnungen Englisch
9230-20-2378 Zeichnungen Englisch
9230-20-2735 Zeichnungen Englisch
9230-20-2854 Zeichnungen Englisch
9230-20-3338 Zeichnungen Englisch
9230-20-7585 Zeichnungen Englisch
9230-20-7586 Zeichnungen Englisch
9230-20-7805 Zeichnungen Englisch
9230-20-7971 Zeichnungen Englisch
9230-20-8207 Zeichnungen Englisch
9630-20-DC-76-1 Zeichnungen Englisch
9620-20-H-Stand-alone Staubschutzhaube Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-DC-100-1 QC-100 Eigenständige Staubschutzhaube
9120-DC-201-9 Standalone-Staubschutzhaube der Serie QC-200 mit SST-Kugelstopfen, auch kompatibel mit QC-160.
9120-DC-300-14 QC-310 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 189mm Schirm, integrierte QC-210T-Funktionen, Pin-Blocks für DKL mit Doppelventil
9120-DC-300-1 QC-300 Serie Eigenständige Staubschutzhaube
9120-DC-40-01 QC-40 Serie Stand Alone Staubschutzhülle, 11 x 8 Zoll
9120-DC-300-5 QC-300 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6
9120-DC-201-17 QC-210 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 189mm Schirm, integrierte QC-210T-Funktionen, Pin-Blocks für DKL mit Doppelventil
9120-DC-76-1 Staubschutzhaube, Standalone, QC-76
9120-DC-201-13 QC-200 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6
9120-DC-201-1 QC-200 Serie Standalone Staubschutzhaube
9120-DC-60-3 QC-62 Freistehende Werkzeugabdeckung, dynamische Anwendung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-DC-100-1 QC-100 Serie Stand-Alone Staubschutzhaube [Gewicht 2,9 kg (6,5 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-11384 QC-76 Serie Aluminium-Laufring-Baugruppe für eigenständige Werkzeugabdeckungsaufnahme [Gewicht 0,35 kg (0.7 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-201-1 QC-200 Series Stand-Alone Tool Cover [Gewicht 2,9 kg (6,4 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-201-13 QC-200 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6 [Gewicht 3,32 kg (7,31 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-201-17 QC-210 Stand Alone Staubschutzhaube, 189mm Abschirmung, integrierte QC-210T Merkmale, Pin-Blöcke für DKL mit Doppelventil [Gewicht: 4.11 kg (9.05 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-201-9 QC-200 Serie Stand-Alone Werkzeugabdeckung, mit SST-Kugelstößel, auch kompatibel mit QC-160 [Gewicht 2,9 kg (6,4 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-300-1 QC-300 Serie Stand-Alone Staubschutzhaube [Gewicht 6,0 kg (13,3 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-300-14 QC-310 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 457mm Abschirmung, integrierte QC-310T-Funktionen, Pin-Blöcke für DKL mit Doppelventil
Werkzeugständer 9120-DC-300-5 staubschutzhaube der Serie 300 mit Abstandshalter für JL5 oder 6 [Gewicht 6,7 kg (14,8 lbs)]
Werkzeugständer 9120-DC-40-01 QC-40 Series Stand Alone Dust Cover, 11 x 8 inch [ Gewicht 2.3 lbs (1.1 kg)]
Werkzeugständer 9120-DC-500-1 QC-500 Serie Stand Alone Werkzeugabdeckung
Werkzeugständer 9120-DC-60-3 QC-62 Stand-Alone-Werkzeugabdeckung, dynamische Anwendung mit Pin-Block-Rückmeldung [Gewicht 4.0 lbs (1.8 kg)]
Werkzeugständer 9120-DC-76-1 QC-76 Eigenständige Staubschutzhülle [Gewicht 2,1 kg (4,5 lbs)]

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…