Robotische Kollisionssensoren

Robotische Kollisionssensoren

Robotische Kollisionssensoren: SR-81

  • Hohe Wiederholbarkeit.
  • Großer Bewegungsbereich.
  • Robuste Konstruktion für axiale Nachgiebigkeit.
  • Energieabsorption.
  • Konsistentes Losbrechverhalten.
  • Flexible Montageflächen.
  • Automatische Rückstellung.
  • Einstellbare Empfindlichkeit.
  • Optionale Feder bietet zwei Auslösepunkte.
  • Optionale Kühlmittelschutzmanschette (IP65-konform und aus Fluorelastomer für verbesserte chemische Beständigkeit).
Modellnummer:  robotic-collision-sensors-rcs
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör

Produktmerkmale

  • Hohe Wiederholbarkeit.
  • Großer Bewegungsbereich.
  • Robuste Konstruktion für axiale Nachgiebigkeit.
  • Energieabsorption.
  • Konsistentes Losbrechverhalten.
  • Flexible Montageflächen.
  • Automatische Rückstellung.
  • Einstellbare Empfindlichkeit.
  • Optionale Feder bietet zwei Auslösepunkte.
  • Optionale Kühlmittelschutzmanschette (IP65-konform und aus Fluorelastomer für verbesserte chemische Beständigkeit).
Spezifikation Wert
Winkelverschiebung ±13°
Axial abbrechbar 1700 N
Axiale Verdrängung 8.6 mm
Maximaler Luftdruck 6.2 bar
Moment Losbrechmoment Minimum 14 Nm
Moment Losbrechzeit Maximum 59 Nm
Drehmoment Abreißsicherung 61 Nm
Torsionsverschiebung ±25°
Gewicht 0.581 kg
Festkörperschalter Nein
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SR-81 Kollisionssensor Zeichnungen Englisch
SR-081 Montagezeichnung des Kollisionssensors Zeichnungen Englisch
Anleitung zum Austausch von SR-81 und SR-101 Schaltern Handbücher Englisch
SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 und SR-221 C1 Manschette und C2 Schweißerschutzschild Montageanleitung Handbücher Englisch
SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 und SR-221 Einbauanleitung für Kühlmittelschutzmanschette (C5) Handbücher Englisch
SR-81,SR-101,SR-131,SR-176, und SR-221 Kollisionssensor Installations- und Betriebshandbuch Handbücher Englisch
SR-81 Aufprallsensor Leistungsdaten Leistungsdaten Englisch
Herunterladen Beschreibung
SR-81 SR-81 Kollisionssensor
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 8590-9909999-15 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, fliegendes Kabel, 5 Meter
Werkzeugständer 8590-9909999-07 3-poliger gerader, schnappbarer Stecker, hochflexibel, fliegendes Kabel, 5 Meter
Werkzeugständer 8590-9909999-06 3-poliger 90-Grad-Stecker, Schnappverbindung, hochflexibel, fliegendes Kabel, 5 Meter
Werkzeugständer 8590-9909999-48 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, fliegendes Kabel, 10 Meter
Werkzeugständer 8590-9909999-89 3-poliger 90-Grad-Stecker, schraubbar, hochflexibel, fliegendes Kabel, 10 Meter
Werkzeugständer 9160-C-3PF-4EM-050 3-poliger gerader, schraubbarer Stecker, High-Flex, 4-poliger Euro (M12) Stecker, 5 Meter

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…