Produktmerkmale
Merkmale
- Schützt die freiliegende Gegenfläche der Werkzeugplatte des Werkzeugwechslers, wenn sie nicht in Gebrauch ist, einschließlich des Schutzes für alle angebrachten Module.
- Die Staubschutzhaube lässt sich nahtlos mit den entsprechenden Master- und Werkzeugplatten des Werkzeugwechslers verbinden, so dass der Roboter die Staubschutzhaube zwischen den Werkzeugen – oder an einem separaten Lagerort – aufnehmen und ablegen kann.
- Die Eingangssignale des Verriegelungs-/Entriegelungssensors des Werkzeugwechslers ermöglichen die Bestätigung des An- und Abkoppelns mit der Staubschutzhaube. Es sind keine weiteren Steuersignale erforderlich.
- Hinweis: Der Lagerring der Staubschutzhaube ist nicht tragend und sollte nicht zum Heben oder Transportieren von Werkzeugen verwendet werden.
Werkstoffe
- Hauptschnittstellenplatte: Aluminium
- Abdeckung: Dünnwandig, rostfrei
- Werkzeugschnittstellen-Kupplung: Delrin
- Schürze: EPDM-Gummi mit Rückhalteklammern
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Master Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Eigenständige Staubschutzhauben |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| QC-200 Serie Stand-alone Staubschutzhaube (Referenz 9120-DC-201-1) | Zeichnungen | Englisch |
| QC-300, 305 und 310 Standalone-Staubschutzhaube (Referenz 9120-DC-300-1) | Zeichnungen | Englisch |
| QC-100 Serie Stand-alone Staubschutzhaube (Referenz 9120-DC-100-1) | Zeichnungen | Englisch |
| Werkzeugständerabdeckung der Serie QC-200 mit SST-Kugelstößeln, auch kompatibel mit QC-160 (Referenz 9120-DC-201-9) | Zeichnungen | Englisch |
| Eigenständige Werkzeugabdeckung, Serie QC-500 | Zeichnungen | Englisch |
| QC-62 Standalone-Werkzeugabdeckung, dynamische Anwendung mit Pinblock-Rückmeldung Zeichnung (Referenz 9120-DC-60-3) | Zeichnungen | Englisch |
| Eigenständige Staubschutzhaube der Serie QC-200, Abstandshalter für JL5 oder 6 (Referenz 9120-DC-201-13) | Zeichnungen | Englisch |
| QC-300 Serie Staubschutzhaube mit Abstandshalter für JL5 oder 6 (Referenz 9120-DC-300-5) | Zeichnungen | Englisch |
| QC-40 Serie Stand Alone Staubschutzhülle, 11 x 8 ZollZeichnung (Referenz 9120-DC-40-01) | Zeichnungen | Englisch |
| QC-210 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 189mm Schirm, integrierte QC-210T-Funktionen, Pin-Blocks für DKL mit Doppelventil | Zeichnungen | Englisch |
| QC-310 Eigenständige Abdeckung, 457mm Schild, QC310-T für DKL | Zeichnungen | Englisch |
| QC-76 Serie Stand-alone Staubschutzhaube | Zeichnungen | Englisch |
| Freistehende Staubschutzhaube Manuelles Modul | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-DC-100-1 | QC-100 Eigenständige Staubschutzhaube |
| 9120-DC-201-9 | Standalone-Staubschutzhaube der Serie QC-200 mit SST-Kugelstopfen, auch kompatibel mit QC-160. |
| 9120-DC-300-14 | QC-310 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 189mm Schirm, integrierte QC-210T-Funktionen, Pin-Blocks für DKL mit Doppelventil |
| 9120-DC-300-1 | QC-300 Serie Eigenständige Staubschutzhaube |
| 9120-DC-40-01 | QC-40 Serie Stand Alone Staubschutzhülle, 11 x 8 Zoll |
| 9120-DC-300-5 | QC-300 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6 |
| 9120-DC-201-17 | QC-210 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 189mm Schirm, integrierte QC-210T-Funktionen, Pin-Blocks für DKL mit Doppelventil |
| 9120-DC-76-1 | Staubschutzhaube, Standalone, QC-76 |
| 9120-DC-201-13 | QC-200 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6 |
| 9120-DC-201-1 | QC-200 Serie Standalone Staubschutzhaube |
| 9120-DC-60-3 | QC-62 Freistehende Werkzeugabdeckung, dynamische Anwendung |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-DC-100-1
- 9120-DC-11384
- 9120-DC-201-1
- 9120-DC-201-13
- 9120-DC-201-17
- 9120-DC-201-9
- 9120-DC-300-1
- 9120-DC-300-14
- 9120-DC-300-5
- 9120-DC-40-01
- 9120-DC-500-1
- 9120-DC-60-3
- 9120-DC-76-1
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-DC-100-1 | QC-100 Serie Stand-Alone Staubschutzhaube [Gewicht 2,9 kg (6,5 lbs)] |
|
|
9120-DC-11384 | QC-76 Serie Aluminium-Laufring-Baugruppe für eigenständige Werkzeugabdeckungsaufnahme [Gewicht 0,35 kg (0.7 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-1 | QC-200 Series Stand-Alone Tool Cover [Gewicht 2,9 kg (6,4 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-13 | QC-200 Serie Stand Alone Staubschutzhaube, Abstandshalter für JL5 oder 6 [Gewicht 3,32 kg (7,31 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-17 | QC-210 Stand Alone Staubschutzhaube, 189mm Abschirmung, integrierte QC-210T Merkmale, Pin-Blöcke für DKL mit Doppelventil [Gewicht: 4.11 kg (9.05 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-9 | QC-200 Serie Stand-Alone Werkzeugabdeckung, mit SST-Kugelstößel, auch kompatibel mit QC-160 [Gewicht 2,9 kg (6,4 lbs)] |
|
|
9120-DC-300-1 | QC-300 Serie Stand-Alone Staubschutzhaube [Gewicht 6,0 kg (13,3 lbs)] |
|
|
9120-DC-300-14 | QC-310 Stand-Alone-Staubschutzhaube, 457mm Abschirmung, integrierte QC-310T-Funktionen, Pin-Blöcke für DKL mit Doppelventil |
|
|
9120-DC-300-5 | staubschutzhaube der Serie 300 mit Abstandshalter für JL5 oder 6 [Gewicht 6,7 kg (14,8 lbs)] |
|
|
9120-DC-40-01 | QC-40 Series Stand Alone Dust Cover, 11 x 8 inch [ Gewicht 2.3 lbs (1.1 kg)] |
|
|
9120-DC-500-1 | QC-500 Serie Stand Alone Werkzeugabdeckung |
|
|
9120-DC-60-3 | QC-62 Stand-Alone-Werkzeugabdeckung, dynamische Anwendung mit Pin-Block-Rückmeldung [Gewicht 4.0 lbs (1.8 kg)] |
|
|
9120-DC-76-1 | QC-76 Eigenständige Staubschutzhülle [Gewicht 2,1 kg (4,5 lbs)] |
|