Produkte

Werkzeugwechsler

Bringen Sie Vielseitigkeit und Effizienz in Ihre Anwendungen, indem Sie dem Roboter erlauben, die Endeffektoren automatisch zu wechseln.


Komplettes Sortiment an Werkzeugwechslern für jede Anwendung

  • Unser Sortiment an Werkzeugwechslern unterstützt Nutzlasten von 1,4 bis 2080 kg (3 bis 9000 lbs.).
  • ATI bietet sowohl pneumatisch betätigte als auch manuell betätigte Werkzeugwechsler an.
  • Durchsuchen Sie die Basismodelle, um Ihre eigene Konfiguration zusammenzustellen, oder erkunden Sie die empfohlenen Vorkonfigurationen.

Größte Auswahl an Modulen in der Branche

  • Optionale Werkzeugwechsler-Module ermöglichen die nahtlose Übertragung verschiedener Hilfsmittel und Signale zwischen dem Roboterarm und dem End-of-Arm-Werkzeug.
  • ATI bietet über 100 verschiedene Durchgangsmodule für die Übertragung von Strom, Flüssigkeiten und Luft.
  • Steuer- und Ventilmodule verwalten die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers und ermöglichen die Ver- und Entriegelungsmechanismen.

Hochgradig anpassbare Werkzeugständerlösung

Unser modulares System von Werkzeugständern bietet eine geordnete und sichere Aufbewahrung von End-of-Arm-Werkzeugen und kann so konfiguriert werden, dass es allen Anwendungen und spezifischen Platzanforderungen gerecht wird.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen zu erschließen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute.

Werkzeugwechsler-Modelle

Robotische Werkzeugwechsler

ModellVorgeschlagene NutzlastgrenzeVerriegelungskraft @ 5,5 bar (80 psi)Statische Momentenkapazität (X & Y)Statische Momentenkapazität (Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

Manuelle Werkzeugwechsler

ModellVorgeschlagene NutzlastgrenzeStatische Momentenkapazität (X & Y)Statische Momentenkapazität (Z)Pneumatischer Passthrough (Anzahl) Größe
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5 oder #10-32 Nur Luft
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5