Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FS2

Módulo de fluido/aire: FS2

Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) conexiones autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) conexiones G 1/4 (BSPP) y (4) conexiones de paso G 1/8 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FS2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Modelos CAD en 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Suministra fluido y aire a las placas Master y Tool.
  • (4) Puertos autosellantes G 1/4 (BSPP).
  • (2) Raciuras de paso G 1/4 (BSPP).
  • (4) orificios de paso G 1/8 (BSPP).
  • Acero inoxidable de la serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 100 psi (6,9 bar) como máximo.
  • No apto para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de caucho nitrílico
  • Tapón de plástico CPVC
Specification Value
Categoría de caudal 1,4 por 1/4, 0,65 por 1/8
Peso lateral del maestro 2,07 kg
Peso lateral de la herramienta 1,98 kg
Rango de temperatura de funcionamiento de -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de servicio público Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-FS2 Dibujos Inglés
9620-20-D-FS2 Manuales Inglés
9630-20-AN5 Dibujos Inglés
9630-20-VB11 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-FS2-M Módulo SS F/A con (4) G1/4 de retención, (2) G1/4 y (4) G1/8 de paso libre, maestro
9121-FS2-T Módulo SS F/A con (4) G1/4 de retención, (2) G1/4 y (4) G1/8 de paso directo, herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-FS2-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) orificios pasantes G 1/4 (BSPP) y (4) orificios pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-FS2-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) puertos autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) puertos pasantes G 1/4 (BSPP) y (4) puertos pasantes G1/8 (BSPP) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..