Características del producto
- Alta repetibilidad.
- Gran amplitud de movimiento.
- Diseño robusto para la conformidad axial.
- Absorción de energía.
- Respuesta a la rotura consistente.
- Superficies de montaje flexibles.
- Rearme automático.
- Sensibilidad ajustable.
- Muelle opcional que proporciona dos puntos de disparo.
- Bota de protección contra refrigerante opcional (con clasificación IP65 y fabricada en fluoroelastómero para mejorar la resistencia química).
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Desplazamiento angular | ±13° |
| Rotura axial | 1700 N |
| Desplazamiento axial | 8.6 mm |
| Presión máxima de aire | 6.2 bar |
| Momento de ruptura Mínimo | 14 Nm |
| Momento de rotura Máximo | 59 Nm |
| Par de apriete Break-away | 61 Nm |
| Desplazamiento torsional | ±25° |
| Peso | 0.581 kg |
| Interruptor de estado sólido | No |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Datos de rendimiento
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Sensor de colisión SR-81 | Dibujos | Inglés |
| SR-081 Plano de montaje del sensor de colisión | Dibujos | Inglés |
| Instrucciones de sustitución de interruptores SR-81 y SR-101 | Manuales | Inglés |
| SR-81, SR-101, SR-131, SR-176, y SR-221 C1 Boot y C2 Weld Shield Instrucciones de Instalación | Manuales | Inglés |
| SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 y SR-221 Instrucciones de instalación de la bota de protección del refrigerante (C5) | Manuales | Inglés |
| Manual de instalación y funcionamiento del sensor de colisión SR-81,SR-101,SR-131,SR-176 y SR-221 | Manuales | Inglés |
| Datos de rendimiento del sensor de colisión SR-81 | Datos de rendimiento | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| SR-81 | Sensor de colisión SR-81 |
- Filtrar por Número de pieza
- 8590-9909999-15
- 8590-9909999-07
- 8590-9909999-06
- 8590-9909999-48
- 8590-9909999-89
- 9160-C-3PF-4EM-050
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
8590-9909999-15 | conector de 3 polos recto, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 5 metros |
|
|
8590-9909999-07 | conector recto a presión de 3 clavijas, High-Flex, cable aéreo, 5 metros |
|
|
8590-9909999-06 | conector a presión de 3 patillas y 90 grados, High-Flex, cable aéreo, 5 metros |
|
|
8590-9909999-48 | conector de 3 polos recto, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 10 metros |
|
|
8590-9909999-89 | conector de 3 clavijas de 90 grados, atornillable, High-Flex, cable aéreo, 10 metros |
|
|
9160-C-3PF-4EM-050 | conector de 3 pines recto, atornillable, High-Flex, Conector macho Euro (M12) de 4 pines, 5 metros |
|