Sin categoría

Guardapolvos independientes: GUARDAPOLVOS

Guardapolvos independientes: GUARDAPOLVOS

  • Protege la cara de acoplamiento expuesta de la placa de herramientas del cambiador de herramientas cuando no se utiliza, incluida la protección de los módulos acoplados.
  • Se interconecta perfectamente con las placas maestra y de herramientas del cambiador de herramientas correspondiente, lo que permite al robot recoger y colocar la cubierta antipolvo entre herramientas, o en una ubicación de almacenamiento independiente.
  • Las señales de entrada del sensor de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas permiten confirmar el acoplamiento y desacoplamiento con la cubierta antipolvo. No se requieren otras señales de control.
  • Nota: La pista de rodamiento del guardapolvo no soporta carga y no debe utilizarse para levantar o transportar ninguna herramienta.

Ver todas las funciones
Número de modelo: DUST-COVERS
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Protege la cara de acoplamiento expuesta de la placa de herramientas del cambiador de herramientas cuando no está en uso, incluida la protección de cualquier módulo acoplado.
  • Se interconecta perfectamente con las placas maestra y de herramientas del cambiador de herramientas correspondiente, lo que permite al robot recoger y colocar la cubierta antipolvo entre herramientas, o en una ubicación de almacenamiento independiente.
  • Las señales de entrada del sensor de bloqueo/desbloqueo del cambiador de herramientas permiten confirmar el acoplamiento y desacoplamiento con la cubierta antipolvo. No se requieren otras señales de control.
  • Nota: La pista de rodamiento del guardapolvo no soporta carga y no debe utilizarse para levantar o transportar ninguna herramienta.

Materiales

  • Placa de interfaz maestra: Aluminio
  • Cubierta: Acero inoxidable de calibre fino
  • Acoplamiento de interfaz de herramienta: Delrin
  • Faldón: Caucho EPDM con clips de retención
Especificación Valor
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Guardapolvos independientes
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200 (Referencia 9120-DC-201-1) Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente para QC-300, 305 y 310 (Referencia 9120-DC-300-1) Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-100 (Referencia 9120-DC-100-1) Dibujos Inglés
Cubierta de soporte de herramientas de la serie QC-200 con émbolos de bola SST, también compatible con QC-160 (Referencia 9120-DC-201-9) Dibujos Inglés
Cubierta de herramientas independiente, serie QC-500 Dibujos Inglés
QC-62 Cubierta de herramienta autónoma, aplicación dinámica con dibujo de retroalimentación de bloque de clavijas (Referencia 9120-DC-60-3) Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200, espaciador para JL5 o 6 (Referencia 9120-DC-201-13) Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo de la serie QC-300 con espaciador para JL5 o 6 (Referencia 9120-DC-300-5) Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-40, 11 x 8 pulgadasDibujo (Referencia 9120-DC-40-01) Dibujos Inglés
QC-210 Cubierta antipolvo independiente, escudo de 189 mm, características QC-210T integradas, bloques de pasadores para DKL con doble válvula doble Dibujos Inglés
QC-310 Cubierta independiente, escudo de 457 mm, QC310-T para DKL Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-76 Dibujos Inglés
Cubierta antipolvo independiente Módulo manual Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-DC-100-1 Cubierta antipolvo independiente QC-100
9120-DC-201-9 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200 con émbolos esféricos SST, también compatible con QC-160.
9120-DC-300-14 QC-310 Cubierta antipolvo independiente, escudo de 189 mm, características QC-210T integradas, bloques de clavijas para DKL con doble válvula doble
9120-DC-300-1 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-300
9120-DC-40-01 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-40, 11 x 8 pulgadas
9120-DC-300-5 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-300, espaciador para JL5 o 6
9120-DC-201-17 QC-210 Cubierta antipolvo independiente, escudo de 189 mm, características QC-210T integradas, bloques de pasadores para DKL con doble válvula doble
9120-DC-76-1 Cubierta antipolvo, independiente, QC-76
9120-DC-201-13 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200, espaciador para JL5 o 6
9120-DC-201-1 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200
9120-DC-60-3 QC-62 Cubierta de herramienta independiente, aplicación dinámica
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-DC-100-1 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-100 [Peso 2,9 kg (6,5 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-11384 Conjunto de la pista de rodamiento de aluminio de la serie QC-76 para receptáculo de cubierta de herramienta independiente [Peso 0,35 kg (0,7 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-201-1 Cubierta de herramientas independiente de la serie QC-200 [Peso 2,9 kg (6,4 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-201-13 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-200, espaciador para JL5 o 6 [Peso 3,32 kg (7,31 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-201-17 Cubierta antipolvo independiente QC-210, escudo de 189 mm, características QC-210T integradas, bloques de pasador para DKL con doble válvula doble [Peso: 4,11 kg (9,05 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-201-9 QC-200 Series Stand-Alone Tool Cover, con émbolos de bola SST, también compatible con QC-160 [Peso 2,9 kg (6,4 lbs)]
Soporte para herramientas 9120-DC-300-1 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-300 [Peso 6,0 kg (13,3 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-300-14 Cubierta antipolvo independiente QC-310, escudo de 457 mm, características QC-310T integradas, bloques de pasador para DKL con doble válvula doble
Soporte para herramientas 9120-DC-300-5 cubierta antipolvo de la serie 300 con espaciador para JL5 o 6 [Peso 6,7 kg (14,8 lbs)]
Soporte para herramientas 9120-DC-40-01 Cubierta antipolvo independiente de la serie QC-40, 11 x 8 pulgadas [ Peso 1,1 kg (2,3 lb)]
Soporte para herramientas 9120-DC-500-1 QC-500 Series Cubierta de herramientas independiente
Soporte para herramientas 9120-DC-60-3 QC-62 Cubierta de herramienta independiente, aplicación dinámica con retroalimentación de bloque de pasador [Peso 1,8 kg (4,0 lbs)]
Soporte para herramientas 9120-DC-76-1 QC-76 Cubierta antipolvo independiente [Peso: 2,1 kg (4,5 lb)]

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..