Productos

Cambiadores de herramientas

Aporte versatilidad y eficacia a sus aplicaciones permitiendo que el robot cambie de efector final automáticamente.


Gama completa de cambiadores de herramientas para cualquier aplicación

  • Nuestra gama de cambiadores de herramientas soporta cargas útiles de 1,4 a 2080 kg (3 a 9000 lb).
  • ATI ofrece cambiadores de herramientas de accionamiento neumático y manual.
  • Examine los modelos base para construir su propia configuración, o explore las preconfiguraciones recomendadas.

La más amplia selección de módulos en la industria

  • Los módulos opcionales del cambiador de herramientas permiten la transmisión sin fisuras de diversas utilidades y señales entre el brazo robótico y las herramientas del extremo del brazo.
  • ATI ofrece más de 100 módulos de paso diferentes para la transferencia eléctrica, de fluidos y de aire.
  • Los módulos de control y válvulas gestionan la comunicación y el control del cambiador de herramientas y habilitan los mecanismos de bloqueo y desbloqueo.

Solución de portaherramientas altamente personalizable

Nuestro sistema modular de soportes de herramientas proporciona un almacenamiento organizado y seguro para las herramientas de fin de brazo y puede configurarse para adaptarse a cualquier aplicación y requisitos de espacio específicos.

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos.

Modelos de cambiadores de herramientas

Cambiadores de herramientas robotizados

ModeloLímite de carga útil sugeridoFuerza de bloqueo @ 80 psi (5,5 bar)Capacidad de momento estático (X e Y)Capacidad de momento estático (Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

Cambiadores de herramientas manuales

ModeloLímite de carga útil sugeridoCapacidad de momento estático (X e Y)Capacidad de momento estático (Z)Paso neumático (cantidad) Tamaño
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5 o #10-32 Sólo aire
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5