Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Assure l’alimentation en fluide et en air de la tête principale et des plaques d’outils.
- (4) Orifices auto-obturants G 1/4 (BSPP).
- (2) raccords de passage G 1/4 (BSPP).
- (4) orifices de passage G 1/8 (BSPP).
- Acier inoxydable série 300 pour une protection contre la corrosion.
- 100 psi (6,9 bar) maximum.
- Ne convient pas à une utilisation sous vide.
Matériaux
- Boîtiers en acier inoxydable
- Composants de vanne en acier inoxydable
- Joints en caoutchouc nitrile
- Bouchon en CPVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Débit nominal | 1,4 pour 1/4, 0,65 pour 1/8 |
| Poids du côté maître | 2,07 kg |
| Poids latéral de l'outil | 1,98 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | de -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de service public | Fluide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-FS2-M | Module SS F/A avec (4) raccords G1/4 à clapet anti-retour, (2) raccords G1/4 et (4) raccords G1/8 à passage direct, maître |
| 9121-FS2-T | Module SS F/A comprenant (4) raccords G1/4 à clapet anti-retour, (2) raccords G1/4 et (4) raccords G1/8 à passage direct, outil |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices G 1/4 (BSPP) auto-étanches, (2) orifices G 1/4 (BSPP) et (4) orifices de passage G 1/8 (BSPP) – côté maître |
|
|
9121-FS2-T | Module produit/air en acier inoxydable avec (4) orifices G 1/4 (BSPP) auto-étanches, (2) orifices G 1/4 (BSPP) et (4) orifices de passage G1/8 (BSPP) – côté outil |
|