Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module est conçu pour contrôler le changeur d’outils, transmettre l’alimentation électrique et les connexions de signaux à un servomoteur, et transmettre les données du bus de terrain Ethernet à l’outillage de fin de bras.
- Le SC29 Master possède : (1) connecteur Harting 10B (insert d’alimentation à 8 broches, insert de signal à 25 broches et insert d’E/S à 12 broches), (1) connecteur de vanne femelle M8 à 3 broches, (1) connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches.
- Le SC29 Master est conçu pour s’accoupler avec les modules SC29 ou SC30 Tool.
- Le SC29 Tool possède : (1) connecteur Harting 10B (8 broches pour l’alimentation, 25 broches pour les signaux et 12 broches pour les E/S), (1) connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches et (1) connecteur TSI femelle M12 à 4 broches.
- Le module SC30 Tool est équipé d’un connecteur Ethernet femelle M12 codé en D à 4 broches, d’un connecteur d’alimentation auxiliaire femelle Minifast à 5 broches et d’un connecteur TSI femelle M12 à 4 broches.
- Les modules d’outils SC29 et SC30 prennent en charge les ID d’outils de 0 à 9.
- Prend en charge les vannes intégrées à double solénoïde (les vannes à solénoïde unique ne sont pas prises en charge).
- Prend en charge les capteurs L/U/R1/R2.
- Les modules d’outils SC29 et SC30 supportent le TSI sur l’outil sans bypass RTL.
- Le bloc de broches à ressort permet aux modules maître et outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts plaqués de métaux précieux
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en Delrin.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques |
Signal – 5 Ampères/250V Puissance du moteur – 13 Amp/400V Signaux Ethernet – 2 A/60 V Changeur d’outil (TSI) – 4 Amp/24V Changeur d’outils (Tool-ID) – 100 mA/50V Changeur d’outils (commande de vanne) – 19-29 V Capteurs (verrouillage, déverrouillage, RTL) – 10-30 VDC tension de fonctionnement, 150mA courant de fonctionnement |
| Poids du côté maître | 1.50 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.27 kg |
| Nombre de broches totales | 32 |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-SC29-M
- 9121-SC29-T
- 9121-SC30-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SC29-M | Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux redondants du codeur et de l’Ethernet, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte l’IAC sur l’outil sans bypass RTL – côté maître |
|
|
9121-SC29-T | Module Harting, supporte l’alimentation servo et supporte l’alimentation servo et les signaux redondants du codeur et de l’Ethernet, 0-9 Tool-ID, TSI sur l’outil – côté outil |
|
|
9121-SC30-T | Module discret, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches, connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, commutateur rotatif 0-9 Tool-ID, supporte TSI sans bypass RTL – côté outil |
|