Non classé

Cache-poussière autonomes : COUVERTURES

Cache-poussière autonomes : COUVERTURES

  • Protège la face d’accouplement exposée de la plaque d’outil du changeur d’outils lorsqu’elle n’est pas utilisée, y compris la protection de tout module attaché.
  • L’interface est transparente avec les plaques principale et d’outils du changeur d’outils correspondant, ce qui permet au robot de prendre et de placer la protection anti-poussière entre les outils ou dans un emplacement de stockage séparé.
  • Les signaux d’entrée du capteur de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils permettent de confirmer l’accouplement et le désaccouplement avec la protection anti-poussière. Aucun autre signal de commande n’est nécessaire.
  • Remarque : La bague de roulement du cache-poussière n’est pas porteuse et ne doit pas être utilisée pour soulever ou transporter des outils.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DUST-COVERS
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Protège la face d’accouplement exposée de la plaque d’outil du changeur d’outils lorsqu’elle n’est pas utilisée, y compris la protection de tout module attaché.
  • L’interface est transparente avec les plaques principale et d’outils du changeur d’outils correspondant, ce qui permet au robot de prélever et de placer la protection anti-poussière entre les outils – ou dans un emplacement de stockage séparé.
  • Les signaux d’entrée du capteur de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils permettent de confirmer l’accouplement et le désaccouplement avec la protection anti-poussière. Aucun autre signal de commande n’est nécessaire.
  • Remarque : la bague de roulement du cache-poussière n’est pas porteuse et ne doit pas être utilisée pour soulever ou transporter des outils.

Matériaux

  • Plaque d’interface principale : Aluminium
  • Couvercle : Acier inoxydable de faible épaisseur
  • Raccord de l’interface de l’outil : Delrin
  • Jupe : Caoutchouc EPDM avec clips de rétention
Specification Value
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Cache-poussière autonomes
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-20-1580 Dessins Anglais
9230-20-2259 Dessins Anglais
9230-20-2378 Dessins Anglais
9230-20-2735 Dessins Anglais
9230-20-2854 Dessins Anglais
9230-20-3338 Dessins Anglais
9230-20-7585 Dessins Anglais
9230-20-7586 Dessins Anglais
9230-20-7805 Dessins Anglais
9230-20-7971 Dessins Anglais
9230-20-8207 Dessins Anglais
9630-20-DC-76-1 Dessins Anglais
9620-20-H-Couverture anti-poussière autonome Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-DC-100-1 QC-100 Standalone Dust Cover (housse de protection)
9120-DC-201-9 Cache-poussière autonome de la série QC-200 avec plongeurs à bille SST, également compatible avec le QC-160.
9120-DC-300-14 QC-310 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve
9120-DC-300-1 Housse de protection pour les appareils autonomes de la série QC-300
9120-DC-40-01 Housse de protection autonome de la série QC-40, 11 x 8 pouces
9120-DC-300-5 Couvercle anti-poussière autonome de la série QC-300, entretoise pour JL5 ou 6
9120-DC-201-17 QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve
9120-DC-76-1 Housse anti-poussière, autonome, QC-76
9120-DC-201-13 Couvercle anti-poussière autonome de la série QC-200, entretoise pour JL5 ou 6
9120-DC-201-1 Housse de protection pour les appareils autonomes de la série QC-200
9120-DC-60-3 QC-62 Couvercle d’outil autonome, application dynamique
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-DC-100-1 Housse anti-poussière autonome de la série QC-100 [Poids 2,9 kg (6,5 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-11384 Série QC-76 Ensemble de roulement en aluminium pour réceptacle de couvercle d’outil autonome [Poids 0,7 lbs (0,35 kg)]
Support d'outils 9120-DC-201-1 Couvercle d’outil autonome de la série QC-200 [Poids 2,9 kg (6,4 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-201-13 Housse anti-poussière autonome de la série QC-200, entretoise pour JL5 ou 6 [Poids 3,32 kg (7,31 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-201-17 QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve [Weight : 9.05 lbs (4.11 kg)]
Support d'outils 9120-DC-201-9 Couvercle d’outil autonome de la série QC-200, avec pistons à bille SST, également compatible avec le QC-160 [Poids 6.4 lbs (2.9 kg)]
Support d'outils 9120-DC-300-1 Housse anti-poussière autonome de la série QC-300 [Poids 6,0 kg (13,3 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-300-14 QC-310 Stand Alone Dust Cover, 457mm Shield, Integrated QC-310T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve
Support d'outils 9120-DC-300-5 housse anti-poussière série 300 avec entretoise pour JL5 ou 6 [Poids 6,7 kg (14,8 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-40-01 Housse anti-poussière autonome de la série QC-40, 11 x 8 pouces [ Poids 2.3 lbs (1.1 kg)]
Support d'outils 9120-DC-500-1 Couvercle d’outil autonome de la série QC-500
Support d'outils 9120-DC-60-3 QC-62 Couvercle d’outil autonome, application dynamique avec retour d’information par bloc de broches [Poids 1,8 kg (4,0 lbs)]
Support d'outils 9120-DC-76-1 QC-76 Stand Alone Dust Cover [Poids 4.5 lbs (2.1 kg)]

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.