Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Protège la face d’accouplement exposée de la plaque d’outil du changeur d’outils lorsqu’elle n’est pas utilisée, y compris la protection de tout module attaché.
- L’interface est transparente avec les plaques principale et d’outils du changeur d’outils correspondant, ce qui permet au robot de prélever et de placer la protection anti-poussière entre les outils – ou dans un emplacement de stockage séparé.
- Les signaux d’entrée du capteur de verrouillage/déverrouillage du changeur d’outils permettent de confirmer l’accouplement et le désaccouplement avec la protection anti-poussière. Aucun autre signal de commande n’est nécessaire.
- Remarque : la bague de roulement du cache-poussière n’est pas porteuse et ne doit pas être utilisée pour soulever ou transporter des outils.
Matériaux
- Plaque d’interface principale : Aluminium
- Couvercle : Acier inoxydable de faible épaisseur
- Raccord de l’interface de l’outil : Delrin
- Jupe : Caoutchouc EPDM avec clips de rétention
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Poids du côté maître | |
| Poids du côté de l’outil | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type | Cache-poussière autonomes |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Housse de protection autonome de la série QC-200 (Référence 9120-DC-201-1) | Dessins | Anglais |
| Couvercle anti-poussière autonome QC-300, 305 et 310 (Référence 9120-DC-300-1) | Dessins | Anglais |
| Housse de protection autonome de la série QC-100 (Référence 9120-DC-100-1) | Dessins | Anglais |
| Couvercle du support d’outils de la série QC-200 avec plongeurs à bille SST, également compatible avec le QC-160 (Référence 9120-DC-201-9) | Dessins | Anglais |
| Couvercle d’outil autonome, série QC-500 | Dessins | Anglais |
| QC-62 Couvercle d’outil autonome, application dynamique avec dessin de retour de bloc de broche (Référence 9120-DC-60-3) | Dessins | Anglais |
| Capot anti-poussière autonome série QC-200, entretoise pour JL5 ou 6 (Référence 9120-DC-201-13) | Dessins | Anglais |
| Couvercle anti-poussière série QC-300 avec entretoise pour JL5 ou 6 (Référence 9120-DC-300-5) | Dessins | Anglais |
| Housse anti-poussière autonome de la série QC-40, 11 x 8 poucesDessin (Référence 9120-DC-40-01) | Dessins | Anglais |
| QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve | Dessins | Anglais |
| QC-310 Couvercle autonome, bouclier 457mm, QC310-T pour DKL | Dessins | Anglais |
| Housse de protection autonome de la série QC-76 | Dessins | Anglais |
| Cache-poussière autonome Module manuel | Manuels | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-DC-100-1 | QC-100 Standalone Dust Cover (housse de protection) |
| 9120-DC-201-9 | Cache-poussière autonome de la série QC-200 avec plongeurs à bille SST, également compatible avec le QC-160. |
| 9120-DC-300-14 | QC-310 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve |
| 9120-DC-300-1 | Housse de protection pour les appareils autonomes de la série QC-300 |
| 9120-DC-40-01 | Housse de protection autonome de la série QC-40, 11 x 8 pouces |
| 9120-DC-300-5 | Couvercle anti-poussière autonome de la série QC-300, entretoise pour JL5 ou 6 |
| 9120-DC-201-17 | QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve |
| 9120-DC-76-1 | Housse anti-poussière, autonome, QC-76 |
| 9120-DC-201-13 | Couvercle anti-poussière autonome de la série QC-200, entretoise pour JL5 ou 6 |
| 9120-DC-201-1 | Housse de protection pour les appareils autonomes de la série QC-200 |
| 9120-DC-60-3 | QC-62 Couvercle d’outil autonome, application dynamique |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-DC-100-1
- 9120-DC-11384
- 9120-DC-201-1
- 9120-DC-201-13
- 9120-DC-201-17
- 9120-DC-201-9
- 9120-DC-300-1
- 9120-DC-300-14
- 9120-DC-300-5
- 9120-DC-40-01
- 9120-DC-500-1
- 9120-DC-60-3
- 9120-DC-76-1
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-DC-100-1 | Housse anti-poussière autonome de la série QC-100 [Poids 2,9 kg (6,5 lbs)] |
|
|
9120-DC-11384 | Série QC-76 Ensemble de roulement en aluminium pour réceptacle de couvercle d’outil autonome [Poids 0,7 lbs (0,35 kg)] |
|
|
9120-DC-201-1 | Couvercle d’outil autonome de la série QC-200 [Poids 2,9 kg (6,4 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-13 | Housse anti-poussière autonome de la série QC-200, entretoise pour JL5 ou 6 [Poids 3,32 kg (7,31 lbs)] |
|
|
9120-DC-201-17 | QC-210 Stand Alone Dust Cover, 189mm Shield, Integrated QC-210T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve [Weight : 9.05 lbs (4.11 kg)] |
|
|
9120-DC-201-9 | Couvercle d’outil autonome de la série QC-200, avec pistons à bille SST, également compatible avec le QC-160 [Poids 6.4 lbs (2.9 kg)] |
|
|
9120-DC-300-1 | Housse anti-poussière autonome de la série QC-300 [Poids 6,0 kg (13,3 lbs)] |
|
|
9120-DC-300-14 | QC-310 Stand Alone Dust Cover, 457mm Shield, Integrated QC-310T Features, Pin Blocks for DKL with Dual Double Valve |
|
|
9120-DC-300-5 | housse anti-poussière série 300 avec entretoise pour JL5 ou 6 [Poids 6,7 kg (14,8 lbs)] |
|
|
9120-DC-40-01 | Housse anti-poussière autonome de la série QC-40, 11 x 8 pouces [ Poids 2.3 lbs (1.1 kg)] |
|
|
9120-DC-500-1 | Couvercle d’outil autonome de la série QC-500 |
|
|
9120-DC-60-3 | QC-62 Couvercle d’outil autonome, application dynamique avec retour d’information par bloc de broches [Poids 1,8 kg (4,0 lbs)] |
|
|
9120-DC-76-1 | QC-76 Stand Alone Dust Cover [Poids 4.5 lbs (2.1 kg)] |
|