Prodotti

Cambiatori utensili

Per rendere più versatili ed efficienti le vostre applicazioni, permettete al robot di cambiare automaticamente gli utensili finali.


Gamma completa di Cambiatori utensili per qualsiasi applicazione

  • La nostra gamma di Cambiatori utensili supporta carichi utili da 3 a 9000 libbre (da 1,4 a 2080 kg).
  • ATI offre cambiatori utensili sia ad azionamento pneumatico che manuale.
  • Sfogliate i modelli base per creare la vostra configurazione, oppure esplorate le preconfigurazioni consigliate.

La più ampia selezione di moduli del settore

  • I moduli opzionali per cambiatori utensili consentono la trasmissione continua di varie utilità e segnali tra il braccio robotico e l’utensile a fine braccio.
  • ATI offre oltre 100 diversi moduli passanti per il trasferimento di elettricità, fluidi e aria.
  • I moduli di controllo e valvola gestiscono la comunicazione e il controllo del Cambiatore utensili e abilitano i meccanismi di blocco e sblocco.

Soluzione altamente personalizzabile per i banchi utensili

Il nostro sistema modulare di supporti per utensili offre uno stoccaggio organizzato e sicuro per gli utensili di fine braccio e può essere configurato per adattarsi a qualsiasi applicazione e a requisiti di spazio specifici.

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.

Modelli di Cambiatori utensili

Cambiatori utensili robotizzati

ModelloLimite di carico suggeritoForza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar)Capacità di momento statico (X e Y)Capacità di momento statico (Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

Cambiatori utensili manuali

ModelloLimite di carico suggeritoCapacità di momento statico (X e Y)Capacità di momento statico (Z)Passaggio pneumatico (quantità) Dimensioni
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5 o #10-32 Solo aria
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5