Moduli di cambio utensile

Modulo fluido/aria: FS2

Modulo fluido/aria: FS2

Modulo per fluidi/aria in acciaio inossidabile con (4) attacchi autosigillanti G 1/4 (BSPP), (2) attacchi G 1/4 (BSPP) e (4) attacchi passanti G 1/8 (BSPP)

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  FS2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce fluido/aria alle piastre Master e Tool.
  • (4) Attacchi autosigillanti G 1/4 (BSPP).
  • (2) Attacchi passanti G 1/4 (BSPP).
  • (4) Attacchi passanti G 1/8 (BSPP).
  • Acciaio inossidabile serie 300 per la protezione contro la corrosione.
  • Massimo 100 psi (6,9 bar).
  • Non adatto all’uso sotto vuoto.

Materiali

  • Corpi in acciaio inossidabile
  • Componenti della valvola in acciaio inossidabile
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
  • Tappo in plastica CPVC
Specification Value
Portata nominale 1,4 per 1/4, 0,65 per 1/8
Peso laterale principale 2,07 kg
Peso laterale dell'utensile 1,98 kg
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di servizio Fluido/Aria
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-FS2 Disegni Inglese
9620-20-D-FS2 Manuali Inglese
9630-20-AN5 Disegni Inglese
9630-20-VB11 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9121-FS2-M Modulo SS F/A con (4) raccordi G1/4 con valvola di ritegno, (2) raccordi G1/4 e (4) raccordi G1/8 passanti, master
9121-FS2-T Modulo SS F/A con (4) raccordi G1/4 con valvola di ritegno, (2) raccordi G1/4 e (4) raccordi G1/8 passanti, utensile
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-FS2-M Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte G 1/4 (BSPP) autosigillanti, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) passanti – lato master
Cavalletto portautensili 9121-FS2-T Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) G 1/4 (BSPP) autosigillanti, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G1/8 (BSPP) passanti – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.