Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Protegge la superficie di accoppiamento esposta della piastra portautensili del cambio utensile quando non è in uso, compresa la protezione di eventuali moduli collegati.
- Si interfaccia perfettamente con le piastre Master e Tool Changer corrispondenti, consentendo al robot di prelevare e posizionare il parapolvere tra gli utensili o in un luogo di stoccaggio separato.
- I segnali di ingresso del sensore di blocco/sblocco del Tool Changer consentono di confermare l’accoppiamento e lo sganciamento con il parapolvere. Non sono necessari altri segnali di controllo.
- Nota: la pista di supporto del parapolvere non è portante e non deve essere utilizzata per sollevare o trasportare utensili.
Materiali
- Piastra interfaccia master: Alluminio
- Coperchio: Inox a spessore sottile
- Accoppiamento interfaccia utensile: Delrin
- Gonna: Gomma EPDM con clip di ritenzione
Specifiche | Valore |
---|---|
Peso del lato master | |
Peso lato utensile | |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo | Copripolvere indipendenti |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
- Manuali
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200 (riferimento 9120-DC-201-1) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere indipendente per QC-300, 305 e 310 (riferimento 9120-DC-300-1) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-100 (riferimento 9120-DC-100-1) | Disegni | Inglese |
Coperchio per portautensili serie QC-200 con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160 (riferimento 9120-DC-201-9) | Disegni | Inglese |
Coperchio per utensili indipendente, serie QC-500 | Disegni | Inglese |
Coperchio dell’utensile indipendente QC-62, applicazione dinamica con disegno di feedback del blocco pin (riferimento 9120-DC-60-3) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6 (riferimento 9120-DC-201-13) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere serie QC-300 con distanziatore per JL5 o 6 (riferimento 9120-DC-300-5) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 polliciDisegno (riferimento 9120-DC-40-01) | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia | Disegni | Inglese |
QC-310 Copertura indipendente, schermo da 457 mm, QC310-T per DKL | Disegni | Inglese |
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-76 | Disegni | Inglese |
Modulo manuale con copertura antipolvere indipendente | Manuali | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-DC-100-1 | Coperchio antipolvere QC-100 Standalone |
9120-DC-201-9 | Coperchio antipolvere indipendente della serie QC-200 con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160. |
9120-DC-300-14 | QC-310 Coperchio antipolvere indipendente, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia |
9120-DC-300-1 | Coperchio antipolvere standalone serie QC-300 |
9120-DC-40-01 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 pollici |
9120-DC-300-5 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-300, distanziatore per JL5 o 6 |
9120-DC-201-17 | Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia |
9120-DC-76-1 | Coperchio antipolvere, indipendente, QC-76 |
9120-DC-201-13 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6 |
9120-DC-201-1 | Coperchio antipolvere standalone serie QC-200 |
9120-DC-60-3 | QC-62 Coperchio per utensili indipendente, applicazione dinamica |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-DC-100-1
- 9120-DC-11384
- 9120-DC-201-1
- 9120-DC-201-13
- 9120-DC-201-17
- 9120-DC-201-9
- 9120-DC-300-1
- 9120-DC-300-14
- 9120-DC-300-5
- 9120-DC-40-01
- 9120-DC-500-1
- 9120-DC-60-3
- 9120-DC-76-1
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-DC-100-1 | Coperchio antipolvere indipendente della serie QC-100 [peso 2,9 kg] |
|
![]() |
9120-DC-11384 | Gruppo della pista di cuscinetti in alluminio della serie QC-76 per la presa del coperchio dell’utensile indipendente [peso 0,35 kg] |
|
![]() |
9120-DC-201-1 | Coperchio per utensili indipendente della serie QC-200 [peso 2,9 kg] |
|
![]() |
9120-DC-201-13 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6 [peso 3,32 kg] |
|
![]() |
9120-DC-201-17 | Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia [Peso: 9,05 libbre (4,11 kg)] |
|
![]() |
9120-DC-201-9 | Coperchio per utensili singoli della serie QC-200, con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160 [peso 2,9 kg] |
|
![]() |
9120-DC-300-1 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-300 [Peso 6,0 kg] |
|
![]() |
9120-DC-300-14 | Coperchio antipolvere QC-310 stand alone, schermo da 457 mm, caratteristiche QC-310T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia |
|
![]() |
9120-DC-300-5 | coperchio antipolvere serie 300 con distanziatore per JL5 o 6 [peso 6,7 kg] |
|
![]() |
9120-DC-40-01 | Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 pollici [ Peso 2,3 libbre (1,1 kg)] |
|
![]() |
9120-DC-500-1 | Coperchio per utensili indipendente serie QC-500 |
|
![]() |
9120-DC-60-3 | QC-62 Coperchio dell’utensile indipendente, applicazione dinamica con feedback del blocco pin [Peso 4,0 libbre (1,8 kg)] |
|
![]() |
9120-DC-76-1 | QC-76 Coperchio antipolvere indipendente [Peso 4,5 libbre (2,1 kg)] |
|