Cambiatori di utensili

QC-76

QC-76-E Cambiatore utensili

I cambiatori utensili robotizzati ATI consentono lo scambio completamente automatico dell’utensile finale con un bloccaggio sicuro, un passaggio di utilità e un’elevata ripetibilità. Progettati per ambienti difficili e per un utilizzo ad alto numero di cicli, aumentano i tempi di attività, la flessibilità e la produttività dell’automazione robotica

  • (5) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto di 3,67 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
Numero di modello:  tool-changers-qc-76
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (5) porte di passaggio dell’aria integrate da 3/8 G (BSPP) in un pacchetto compatto da 3,67 kg
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 2,0 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto su polsi robotici con schema di montaggio ISO da 125 mm per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri modelli di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sono disponibili tre (3) piani per il montaggio di moduli di utilità per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è richiesto il SIP.
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distanza massima di bloccaggio 2.03 mm
Dimensioni delle porte passanti (5) 3/8 NPT
Porta passante pneumatica Quantità 5
Ripetibilità posizionale 0.0152 mm
Limite di carico suggerito 120 kg
Capacità di momento statico X/Y 542 Nm
Z Capacità di momento statico 701 Nm
Peso del lato master 2.25 kg
Peso lato utensile 1.43 kg
Peso con accoppiamento 3.67 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature BSPP/G
Scaricare Tipo di download Lingua
9230-20-3101 Disegni Inglese
9630-20-076 Disegni Inglese
serie 9620-20-B-76 Cambiatore utensili di base Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
QC-76 Master-Euro QC-76 Master – Euro
QC-76 Strumento-Euro Strumento QC-76 – Euro
Numero di parte Descrizione
9120-TSM-HBQ-9224

Piastra di interfaccia per utensili TSM per QC-76 – vuota

9120-TSM-HBB-9223

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

9120-TSM-VBB-8441

Piastra di interfaccia per utensili TSM – vuota

Moduli compatibili

83 Risultato

Categoria di prodotto

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.