Sensori di collisione robotici

Sensori di collisione robotici

Sensori di collisione robotici: SR-81

  • Elevata ripetibilità.
  • Ampio raggio di movimento.
  • Design robusto per la conformità assiale.
  • Assorbimento dell’energia.
  • Risposta costante al distacco.
  • Superfici di montaggio flessibili.
  • Ripristino automatico.
  • Sensibilità regolabile.
  • La molla opzionale fornisce due punti di intervento.
  • Protezione opzionale per il refrigerante (con grado di protezione IP65 e realizzata in fluoroelastomero per una maggiore resistenza chimica).
Numero di modello:  robotic-collision-sensors-rcs
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata ripetibilità.
  • Ampio raggio di movimento.
  • Design robusto per la conformità assiale.
  • Assorbimento dell’energia.
  • Risposta costante al distacco.
  • Superfici di montaggio flessibili.
  • Ripristino automatico.
  • Sensibilità regolabile.
  • La molla opzionale fornisce due punti di intervento.
  • Protezione opzionale per il refrigerante (con grado di protezione IP65 e realizzata in fluoroelastomero per una maggiore resistenza chimica).
Specifiche Valore
Spostamento angolare ±13°
A distacco assiale 1700 N
Spostamento assiale 8.6 mm
Pressione massima dell’aria 6.2 bar
Momento di rottura minimo 14 Nm
Momento di rottura massimo 59 Nm
Coppia di distacco 61 Nm
Spostamento torsionale ±25°
Peso 0.581 kg
Interruttore a stato solido No
Scaricare Tipo di download Lingua
Sensore di collisione SR-81 Disegni Inglese
SR-081 Disegno del gruppo del sensore di collisione Disegni Inglese
Istruzioni per la sostituzione degli interruttori SR-81 e SR-101 Manuali Inglese
SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 e SR-221 Istruzioni per l’installazione dello scudo per saldatura C1 e C2 Manuali Inglese
SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 e SR-221 Istruzioni per l’installazione della guaina di protezione del refrigerante (C5) Manuali Inglese
Manuale di installazione e funzionamento dei sensori di collisione SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 e SR-221 Manuali Inglese
Dati sulle prestazioni del sensore di collisione SR-81 Dati sulle prestazioni Inglese
Scaricare Descrizione
SR-81 Sensore di collisione SR-81
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 8590-9909999-15 connettore diritto a 3 pin, a vite, High-Flex, cavo volante, 5 metri
Cavalletto portautensili 8590-9909999-07 connettore dritto a 3 pin, a scatto, High-Flex, cavo volante, 5 metri
Cavalletto portautensili 8590-9909999-06 connettore a scatto a 3 pin a 90 gradi, high-flex, cavo volante, 5 metri
Cavalletto portautensili 8590-9909999-48 connettore diritto a 3 pin, a vite, High-Flex, cavo volante, 10 metri
Cavalletto portautensili 8590-9909999-89 connettore a 3 pin a 90 gradi, a vite, High-Flex, cavo volante, 10 metri
Cavalletto portautensili 9160-C-3PF-4EM-050 connettore diritto a 3 pin, a vite, High-Flex, connettore maschio Euro (M12) a 4 pin, 5 metri

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.