Senza categoria

Copripolvere singoli: COPRIPOLVERE

Copripolvere singoli: COPRIPOLVERE

  • Protegge la superficie di accoppiamento esposta della piastra portautensili del cambio utensile quando non è in uso, compresa la protezione di eventuali moduli collegati.
  • Si interfaccia perfettamente con le piastre Master e Tool Changer corrispondenti, consentendo al robot di prelevare e posizionare il parapolvere tra gli utensili o in un luogo di stoccaggio separato.
  • I segnali di ingresso del sensore di blocco/sblocco del Tool Changer consentono di confermare l’accoppiamento e lo sganciamento con il parapolvere. Non sono necessari altri segnali di controllo.
  • Nota: la pista di supporto del parapolvere non è portante e non deve essere utilizzata per sollevare o trasportare utensili.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  DUST-COVERS
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Protegge la superficie di accoppiamento esposta della piastra portautensili del cambio utensile quando non è in uso, compresa la protezione di eventuali moduli collegati.
  • Si interfaccia perfettamente con le piastre Master e Tool Changer corrispondenti, consentendo al robot di prelevare e posizionare il parapolvere tra gli utensili o in un luogo di stoccaggio separato.
  • I segnali di ingresso del sensore di blocco/sblocco del Tool Changer consentono di confermare l’accoppiamento e lo sganciamento con il parapolvere. Non sono necessari altri segnali di controllo.
  • Nota: la pista di supporto del parapolvere non è portante e non deve essere utilizzata per sollevare o trasportare utensili.

Materiali

  • Piastra interfaccia master: Alluminio
  • Coperchio: Inox a spessore sottile
  • Accoppiamento interfaccia utensile: Delrin
  • Gonna: Gomma EPDM con clip di ritenzione
Specifiche Valore
Peso del lato master
Peso lato utensile
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Copripolvere indipendenti
Scaricare Tipo di download Lingua
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200 (riferimento 9120-DC-201-1) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere indipendente per QC-300, 305 e 310 (riferimento 9120-DC-300-1) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-100 (riferimento 9120-DC-100-1) Disegni Inglese
Coperchio per portautensili serie QC-200 con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160 (riferimento 9120-DC-201-9) Disegni Inglese
Coperchio per utensili indipendente, serie QC-500 Disegni Inglese
Coperchio dell’utensile indipendente QC-62, applicazione dinamica con disegno di feedback del blocco pin (riferimento 9120-DC-60-3) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6 (riferimento 9120-DC-201-13) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere serie QC-300 con distanziatore per JL5 o 6 (riferimento 9120-DC-300-5) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 polliciDisegno (riferimento 9120-DC-40-01) Disegni Inglese
Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia Disegni Inglese
QC-310 Copertura indipendente, schermo da 457 mm, QC310-T per DKL Disegni Inglese
Coperchio antipolvere indipendente serie QC-76 Disegni Inglese
Modulo manuale con copertura antipolvere indipendente Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-DC-100-1 Coperchio antipolvere QC-100 Standalone
9120-DC-201-9 Coperchio antipolvere indipendente della serie QC-200 con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160.
9120-DC-300-14 QC-310 Coperchio antipolvere indipendente, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia
9120-DC-300-1 Coperchio antipolvere standalone serie QC-300
9120-DC-40-01 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 pollici
9120-DC-300-5 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-300, distanziatore per JL5 o 6
9120-DC-201-17 Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia
9120-DC-76-1 Coperchio antipolvere, indipendente, QC-76
9120-DC-201-13 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6
9120-DC-201-1 Coperchio antipolvere standalone serie QC-200
9120-DC-60-3 QC-62 Coperchio per utensili indipendente, applicazione dinamica
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-DC-100-1 Coperchio antipolvere indipendente della serie QC-100 [peso 2,9 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-11384 Gruppo della pista di cuscinetti in alluminio della serie QC-76 per la presa del coperchio dell’utensile indipendente [peso 0,35 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-201-1 Coperchio per utensili indipendente della serie QC-200 [peso 2,9 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-201-13 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-200, distanziatore per JL5 o 6 [peso 3,32 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-201-17 Coperchio antipolvere QC-210 stand alone, schermo da 189 mm, caratteristiche QC-210T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia [Peso: 9,05 libbre (4,11 kg)]
Cavalletto portautensili 9120-DC-201-9 Coperchio per utensili singoli della serie QC-200, con pistoni a sfera SST, compatibile anche con QC-160 [peso 2,9 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-300-1 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-300 [Peso 6,0 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-300-14 Coperchio antipolvere QC-310 stand alone, schermo da 457 mm, caratteristiche QC-310T integrate, blocchi dei pin per DKL con doppia valvola doppia
Cavalletto portautensili 9120-DC-300-5 coperchio antipolvere serie 300 con distanziatore per JL5 o 6 [peso 6,7 kg]
Cavalletto portautensili 9120-DC-40-01 Coperchio antipolvere indipendente serie QC-40, 11 x 8 pollici [ Peso 2,3 libbre (1,1 kg)]
Cavalletto portautensili 9120-DC-500-1 Coperchio per utensili indipendente serie QC-500
Cavalletto portautensili 9120-DC-60-3 QC-62 Coperchio dell’utensile indipendente, applicazione dinamica con feedback del blocco pin [Peso 4,0 libbre (1,8 kg)]
Cavalletto portautensili 9120-DC-76-1 QC-76 Coperchio antipolvere indipendente [Peso 4,5 libbre (2,1 kg)]

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.