製品の特徴
特長
- マスタープレートおよびツールプレートに流体・空気を供給します。
- (4) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート。
- (2) G 1/4 (BSPP) パススルーポート。
- (4) G 1/8 (BSPP) パススルーポート。
- 腐食防止のために 300 シリーズステンレス鋼を使用。
- 最大 100 psi (6.9 bar)。
- 真空用途には使用できません。
材質
- ステンレススチール製ハウジング
- ステンレス鋼製バルブ部品
- ニトリルゴム製シール
- CPVC製プラグ
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量定格 | 1/4の場合は1.4、1/8の場合は0.65 |
| マスターサイドの重量 | 2.07 kg |
| 工具側重量 | 1.98 kg |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティタイプ | 流体/空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-FS2-M | SS F/A モジュール(G1/4 チェック弁 4個、G1/4 パススルー 2個、G1/8 パススルー 4個付き、マスター) |
| 9121-FS2-T | SS F/A モジュール(G1/4 チェック弁×4、G1/4 パススルー×2、G1/8 パススルー×4、工具) |
- フィルター 品番
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | (4) G 1/4 (BSPP) セルフシール、(2) G 1/4 (BSPP) および (4) G 1/8 (BSPP) パススルーポート付きステンレス鋼液体 / エアモジュール – マスター側 |
|
|
9121-FS2-T | (4) G 1/4(BSPP)セルフシール、(2) G 1/4(BSPP)および (4) G1/8(BSPP)パススルーポート付きステンレス鋼液体 / エアモジュール – 工具側 |
|