製品の特徴
特徴
- 未使用時にツールチェンジャーのツールプレートの相手面を保護します。
- 対応するツールチェンジャーのマスタープレートとツールプレートとシームレスに連動し、ロボットがツール間のダストカバーをピッキングしたり、別の保管場所に置いたりすることができます。
- ツールチェンジャーのロック/アンロックセンサー入力信号により、ダストカバーとの結合/結合解除を確認できます。他の制御信号は必要ありません。
- 注:ダストカバーのベアリングレースは無負荷のため、工具を持ち上げたり、運搬したりするために使用しないでください。
材料
- マスターインターフェースプレートアルミニウム
- カバー薄ゲージステンレス
- ツールインターフェースカップリングデルリン
- スカート保持クリップ付きEPDMゴム
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 独立型ダストカバー |
- フィルター タイプ
- 図面
- マニュアル
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| QC-200 シリーズ スタンド型ダストカバー (参照 9120-DC-201-1) | 図面 | 英語 |
| QC-300、305、310 独立型ダスト・カバー (参照 9120-DC-300-1) | 図面 | 英語 |
| QC-100 シリーズ スタンド型ダストカバー (参照 9120-DC-100-1) | 図面 | 英語 |
| QC-200シリーズ・ツール・スタンド・カバー、SSTボールプランジャー付き、QC-160にも使用可能(Reference 9120-DC-201-9) | 図面 | 英語 |
| スタンドアロンツールカバー、QC-500シリーズ | 図面 | 英語 |
| QC-62 スタンドアロンツールカバー、ピンブロックフィードバック図面付きダイナミックアプリケーション (参照 9120-DC-60-3) | 図面 | 英語 |
| QC-200シリーズ独立型ダストカバー、JL5または6用スペーサ (参照9120-DC-201-13) | 図面 | 英語 |
| QC-300 シリーズ JL5 または 6 用スペーサ付きダストカバー (参照 9120-DC-300-5) | 図面 | 英語 |
| QC-40シリーズ スタンド型ダストカバー、11 x 8 inchDrawing (参考資料9120-DC-40-01) | 図面 | 英語 |
| QC-210 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック | 図面 | 英語 |
| QC-310スタンドアロンカバー、457mmシールド、DKL用QC310-T | 図面 | 英語 |
| QC-76シリーズ スタンド型ダストカバー | 図面 | 英語 |
| スタンドアロン・ダストカバー・マニュアル・モジュール | マニュアル | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-DC-100-1 | QC-100 独立型ダストカバー |
| 9120-DC-201-9 | QC-200シリーズ、SSTボールプランジャー付き独立型ダストカバー、QC-160とも互換性あり。 |
| 9120-DC-300-14 | QC-310 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック |
| 9120-DC-300-1 | QC-300シリーズ スタンド型防塵カバー |
| 9120-DC-40-01 | QC-40シリーズ スタンド式ダストカバー、11 x 8インチ |
| 9120-DC-300-5 | QC-300シリーズ スタンド型ダストカバー、JL5または6用スペーサ |
| 9120-DC-201-17 | QC-210 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック |
| 9120-DC-76-1 | ダストカバー、スタンドアロン、QC-76 |
| 9120-DC-201-13 | QC-200シリーズ スタンド型ダストカバー、JL5または6用スペーサー |
| 9120-DC-201-1 | QC-200シリーズ スタンド型ダストカバー |
| 9120-DC-60-3 | QC-62 スタンドアロンツールカバー、ダイナミックアプリケーション |
- フィルター 品番
- 9120-DC-100-1
- 9120-DC-11384
- 9120-DC-201-1
- 9120-DC-201-13
- 9120-DC-201-17
- 9120-DC-201-9
- 9120-DC-300-1
- 9120-DC-300-14
- 9120-DC-300-5
- 9120-DC-40-01
- 9120-DC-500-1
- 9120-DC-60-3
- 9120-DC-76-1
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-DC-100-1 | QC-100シリーズ スタンドアロン・ダストカバー [重量 6.5 ポンド(2.9 kg] |
|
|
9120-DC-11384 | QC-76シリーズ スタンドアローン・ツールカバー・レセプタクル用アルミニウム・ベアリング・レース・アセンブリ[重量0.7ポンド(0.35kg] |
|
|
9120-DC-201-1 | QC-200シリーズ スタンドアローン・ツールカバー[重量2.9kg(6.4ポンド] |
|
|
9120-DC-201-13 | QC-200シリーズ スタンドアローン防塵カバー、JL5または6用スペーサー[重量7.31ポンド(3.32kg] |
|
|
9120-DC-201-17 | QC-210 スタンドアローン防塵カバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック [重量: 9.05 ポンド (4.11 kg) |
|
|
9120-DC-201-9 | QC-200シリーズ・スタンドアローン・ツールカバー、SSTボールプランジャー付き、QC-160にも対応 [重量2.9 kg(6.4ポンド] |
|
|
9120-DC-300-1 | QC-300シリーズ スタンド型ダストカバー [重量 13.3 ポンド(6.0 kg] |
|
|
9120-DC-300-14 | QC-310 独立型ダストカバー、457mmシールド、QC-310T機能内蔵、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック |
|
|
9120-DC-300-5 | JL5または6用スペーサー付き300シリーズダストカバー[重量14.8ポンド(6.7kg] |
|
|
9120-DC-40-01 | QC-40シリーズ スタンド型ダストカバー、11 x 8インチ [ 重量2.3ポンド(1.1キログラム] |
|
|
9120-DC-500-1 | QC-500シリーズ スタンドアロンツールカバー |
|
|
9120-DC-60-3 | QC-62 スタンドアロンツールカバー、ダイナミックアプリケーション、ピンブロックフィードバック付き [重量 4.0 ポンド(1.8 kg] |
|
|
9120-DC-76-1 | QC-76 独立型ダストカバー [重量 4.5 ポンド(2.1 kg] |
|