ロボット衝突センサー

ロボット衝突センサー

ロボット衝突センサーSR-81

  • 高い再現性。
  • 広い可動範囲。
  • アキシャルコンプライアンスのための頑丈な設計。
  • エネルギー吸収性。
  • 一貫したブレークアウェイ応答
  • 柔軟な取り付け面
  • 自動リセット。
  • 感度調整可能。
  • オプションのスプリングは2つのトリップポイントを提供。
  • オプションのクーラント保護ブーツ(IP65定格、耐薬品性向上のためフッ素エラストマー製)。
モデル番号 robotic-collision-sensors-rcs
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • 高い再現性。
  • 広い可動範囲。
  • アキシャルコンプライアンスのための頑丈な設計。
  • エネルギー吸収性。
  • 一貫したブレークアウェイ応答
  • 柔軟な取り付け面
  • 自動リセット。
  • 感度調整可能。
  • オプションのスプリングは2つのトリップポイントを提供。
  • オプションのクーラント保護ブーツ(IP65定格、耐薬品性向上のためフッ素エラストマー製)。
仕様 価値
角度変位 ±13°
アキシャル・ブレークアウェイ 1700 N
軸方向変位 8.6 mm
最大空気圧 6.2バー
モーメントブレークアウェイ最小値 14 Nm
モーメントブレークアウェイ最大値 59 Nm
トルクブレークアウェイ 61 Nm
ねじり変位 ±25°
重量 0.581キロ
ソリッド・ステート・スイッチ いいえ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
SR-81衝突センサー 図面 英語
SR-081 衝突センサー組立図 図面 英語
SR-81 および SR-101 スイッチの交換手順 マニュアル 英語
SR-81、SR-101、SR-131、SR-176、SR-221 C1ブーツとC2ウェルドシールドの取り付け説明書 マニュアル 英語
SR-48、SR-61、SR-81、SR-101、SR-131、SR-176、SR-221 クーラントプロテクションブーツ (C5) 取付説明書 マニュアル 英語
SR-81、SR-101、SR-131、SR-176、SR-221コリジョンセンサー設置および操作マニュアル マニュアル 英語
SR-81衝突センサーの性能データ パフォーマンスデータ 英語
ダウンロード 説明
SR-81 SR-81衝突センサー
品番 説明
ツールスタンド 8590-9909999-15 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-07 3ピンストレート、スナップオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-06 3ピン90度、スナップオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、5メートル
ツールスタンド 8590-9909999-48 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、10m
ツールスタンド 8590-9909999-89 3ピン90度、スクリューオンコネクタ、高屈曲、フライングリード、10m
ツールスタンド 9160-C-3PF-4EM-050 3ピンストレート、スクリューオンコネクタ、高屈曲、4ピンユーロ(M12)雄コネクタ、5メートル

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。