未分類

ダストカバーダストカバー

ダストカバーダストカバー

  • 未使用時にツールチェンジャーのツールプレートの相手面を保護します。
  • 対応するツールチェンジャーのマスタープレートとツールプレートとシームレスに連動し、ロボットがツール間のダストカバーをピッキングしたり、別の保管場所に置いたりすることができます。
  • ツールチェンジャーのロック/アンロックセンサー入力信号により、ダストカバーとの結合/結合解除を確認できます。他の制御信号は必要ありません。
  • 注:ダストカバーのベアリングレースは無負荷であり、ツールの持ち上げや搬送に使用しないでください。

すべての機能を見る
モデル番号:  DUST-COVERS
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 未使用時にツールチェンジャーのツールプレートの相手面を保護します。
  • 対応するツールチェンジャーのマスタープレートとツールプレートとシームレスに連動し、ロボットがツール間のダストカバーをピッキングしたり、別の保管場所に置いたりすることができます。
  • ツールチェンジャーのロック/アンロックセンサー入力信号により、ダストカバーとの結合/結合解除を確認できます。他の制御信号は必要ありません。
  • 注:ダストカバーのベアリングレースは無負荷のため、工具を持ち上げたり、運搬したりするために使用しないでください。

材料

  • マスターインターフェースプレートアルミニウム
  • カバー薄ゲージステンレス
  • ツールインターフェースカップリングデルリン
  • スカート保持クリップ付きEPDMゴム
仕様 価値
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 独立型ダストカバー
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-200 シリーズ スタンド型ダストカバー (参照 9120-DC-201-1) 図面 英語
QC-300、305、310 独立型ダスト・カバー (参照 9120-DC-300-1) 図面 英語
QC-100 シリーズ スタンド型ダストカバー (参照 9120-DC-100-1) 図面 英語
QC-200シリーズ・ツール・スタンド・カバー、SSTボールプランジャー付き、QC-160にも使用可能(Reference 9120-DC-201-9) 図面 英語
スタンドアロンツールカバー、QC-500シリーズ 図面 英語
QC-62 スタンドアロンツールカバー、ピンブロックフィードバック図面付きダイナミックアプリケーション (参照 9120-DC-60-3) 図面 英語
QC-200シリーズ独立型ダストカバー、JL5または6用スペーサ (参照9120-DC-201-13) 図面 英語
QC-300 シリーズ JL5 または 6 用スペーサ付きダストカバー (参照 9120-DC-300-5) 図面 英語
QC-40シリーズ スタンド型ダストカバー、11 x 8 inchDrawing (参考資料9120-DC-40-01) 図面 英語
QC-210 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック 図面 英語
QC-310スタンドアロンカバー、457mmシールド、DKL用QC310-T 図面 英語
QC-76シリーズ スタンド型ダストカバー 図面 英語
スタンドアロン・ダストカバー・マニュアル・モジュール マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-DC-100-1 QC-100 独立型ダストカバー
9120-DC-201-9 QC-200シリーズ、SSTボールプランジャー付き独立型ダストカバー、QC-160とも互換性あり。
9120-DC-300-14 QC-310 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック
9120-DC-300-1 QC-300シリーズ スタンド型防塵カバー
9120-DC-40-01 QC-40シリーズ スタンド式ダストカバー、11 x 8インチ
9120-DC-300-5 QC-300シリーズ スタンド型ダストカバー、JL5または6用スペーサ
9120-DC-201-17 QC-210 独立型ダストカバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック
9120-DC-76-1 ダストカバー、スタンドアロン、QC-76
9120-DC-201-13 QC-200シリーズ スタンド型ダストカバー、JL5または6用スペーサー
9120-DC-201-1 QC-200シリーズ スタンド型ダストカバー
9120-DC-60-3 QC-62 スタンドアロンツールカバー、ダイナミックアプリケーション
品番 説明
ツールスタンド 9120-DC-100-1 QC-100シリーズ スタンドアロン・ダストカバー [重量 6.5 ポンド(2.9 kg]
ツールスタンド 9120-DC-11384 QC-76シリーズ スタンドアローン・ツールカバー・レセプタクル用アルミニウム・ベアリング・レース・アセンブリ[重量0.7ポンド(0.35kg]
ツールスタンド 9120-DC-201-1 QC-200シリーズ スタンドアローン・ツールカバー[重量2.9kg(6.4ポンド]
ツールスタンド 9120-DC-201-13 QC-200シリーズ スタンドアローン防塵カバー、JL5または6用スペーサー[重量7.31ポンド(3.32kg]
ツールスタンド 9120-DC-201-17 QC-210 スタンドアローン防塵カバー、189mmシールド、統合QC-210T機能、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック [重量: 9.05 ポンド (4.11 kg)
ツールスタンド 9120-DC-201-9 QC-200シリーズ・スタンドアローン・ツールカバー、SSTボールプランジャー付き、QC-160にも対応 [重量2.9 kg(6.4ポンド]
ツールスタンド 9120-DC-300-1 QC-300シリーズ スタンド型ダストカバー [重量 13.3 ポンド(6.0 kg]
ツールスタンド 9120-DC-300-14 QC-310 独立型ダストカバー、457mmシールド、QC-310T機能内蔵、デュアルダブルバルブ付きDKL用ピンブロック
ツールスタンド 9120-DC-300-5 JL5または6用スペーサー付き300シリーズダストカバー[重量14.8ポンド(6.7kg]
ツールスタンド 9120-DC-40-01 QC-40シリーズ スタンド型ダストカバー、11 x 8インチ [ 重量2.3ポンド(1.1キログラム]
ツールスタンド 9120-DC-500-1 QC-500シリーズ スタンドアロンツールカバー
ツールスタンド 9120-DC-60-3 QC-62 スタンドアロンツールカバー、ダイナミックアプリケーション、ピンブロックフィードバック付き [重量 4.0 ポンド(1.8 kg]
ツールスタンド 9120-DC-76-1 QC-76 独立型ダストカバー [重量 4.5 ポンド(2.1 kg]

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。