Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
- (4) Portas de vedação automática G 1/4 (BSPP).
- (2) Portas de passagem G 1/4 (BSPP).
- (4) Portas de passagem G 1/8 (BSPP).
- aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não para serviço a vácuo.
Materiais
- Carcaças de aço inoxidável
- Componentes da válvula em aço inoxidável
- Vedações de borracha nitrílica
- Plugue de plástico CPVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.4 para 1/4, 0,65 para 1/8 |
| Peso do lado mestre | 2.07 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.98 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Fluido/Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-FS2-M | Módulo F/A SS com (4) G1/4 verificado, (2) G1/4 e (4) G1/8 Pass-Thru, mestre |
| 9121-FS2-T | Módulo F/A SS com (4) G1/4 verificado, (2) G1/4 e (4) G1/8 Pass-Thru, ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) G 1/4 (BSPP) autovedante, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) portas de passagem – lado mestre |
|
|
9121-FS2-T | Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) G 1/4 (BSPP) autovedante, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G1/8 (BSPP) portas de passagem – lado da ferramenta |
|