Sem categoria

Capas de poeira autônomas: CAPAS DE PÓ

Capas de poeira autônomas: CAPAS DE PÓ

  • Protege a face de contato exposta da placa de ferramentas do trocador de ferramentas quando não estiver em uso, incluindo a proteção de quaisquer módulos anexados.
  • Interage perfeitamente com as placas mestre e de ferramentas do trocador de ferramentas correspondente, permitindo que o robô pegue e coloque a tampa contra poeira entre as ferramentas ou em um local de armazenamento separado.
  • Os sinais de entrada do sensor de bloqueio/desbloqueio do trocador de ferramentas permitem a confirmação do acoplamento e desacoplamento com a tampa protetora contra poeira. Não são necessários outros sinais de controle.
  • Observação: A pista de rolamento da tampa contra poeira não suporta carga e não deve ser usada para levantar ou transportar qualquer ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DUST-COVERS
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Protege a face de contato exposta da placa de ferramentas do trocador de ferramentas quando não estiver em uso, incluindo a proteção de quaisquer módulos anexados.
  • Interage perfeitamente com as placas mestre e de ferramentas do trocador de ferramentas correspondente, permitindo que o robô pegue e coloque a tampa contra poeira entre as ferramentas ou em um local de armazenamento separado.
  • Os sinais de entrada do sensor de bloqueio/desbloqueio do trocador de ferramentas permitem a confirmação do acoplamento e desacoplamento com a tampa protetora contra poeira. Não são necessários outros sinais de controle.
  • Observação: A pista de rolamento da tampa contra poeira não suporta carga e não deve ser usada para levantar ou transportar qualquer ferramenta.

Materiais

  • Placa de interface principal: Alumínio
  • Tampa: Aço inoxidável de calibre fino
  • Acoplamento da interface da ferramenta: Delrin
  • Saia: Borracha EPDM com clipes de retenção
Especificação Valor
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Capas de poeira autônomas
Baixar Tipo de download Idioma
Capa contra poeira autônoma da série QC-200 (Referência 9120-DC-201-1) Desenhos English
QC-300, 305 e 310 Capa contra poeira autônoma (Referência 9120-DC-300-1) Desenhos English
Capa contra poeira autônoma da série QC-100 (Referência 9120-DC-100-1) Desenhos English
Tampa do suporte de ferramentas da série QC-200 com êmbolos esféricos SST, também compatível com o QC-160 (Referência 9120-DC-201-9) Desenhos English
Tampa autônoma para ferramentas, série QC-500 Desenhos English
QC-62 Tampa de ferramenta autônoma, aplicação dinâmica com desenho de feedback de bloco de pinos (Referência 9120-DC-60-3) Desenhos English
Capa contra poeira autônoma da série QC-200, espaçador para JL5 ou 6 (Referência 9120-DC-201-13) Desenhos English
Capa contra poeira da série QC-300 com espaçador para JL5 ou 6 (Referência 9120-DC-300-5) Desenhos English
Capa contra poeira autônoma da série QC-40, 11 x 8 polegadasDesenho (Referência 9120-DC-40-01) Desenhos English
Capa contra poeira autônoma QC-210, blindagem de 189 mm, recursos integrados do QC-210T, blocos de pinos para DKL com válvula dupla dupla Desenhos English
QC-310 Tampa autônoma, blindagem de 457 mm, QC310-T para DKL Desenhos English
Capa contra poeira autônoma da série QC-76 Desenhos English
Módulo manual autônomo de cobertura contra poeira Manuais English
Baixar Descrição
9120-DC-100-1 QC-100 Capa contra poeira autônoma
9120-DC-201-9 Capa contra poeira autônoma da série QC-200 com êmbolos de esfera SST, também compatível com o QC-160.
9120-DC-300-14 QC-310 Capa protetora contra poeira autônoma, blindagem de 189 mm, recursos integrados do QC-210T, blocos de pinos para DKL com válvula dupla dupla
9120-DC-300-1 Capa contra poeira autônoma da série QC-300
9120-DC-40-01 Capa contra poeira autônoma da série QC-40, 11 x 8 polegadas
9120-DC-300-5 Capa contra poeira autônoma da série QC-300, espaçador para JL5 ou 6
9120-DC-201-17 Capa contra poeira autônoma QC-210, blindagem de 189 mm, recursos integrados do QC-210T, blocos de pinos para DKL com válvula dupla dupla
9120-DC-76-1 Capa contra poeira, autônoma, QC-76
9120-DC-201-13 Capa contra poeira autônoma da série QC-200, espaçador para JL5 ou 6
9120-DC-201-1 Capa contra poeira autônoma da série QC-200
9120-DC-60-3 QC-62 Tampa de ferramenta autônoma, aplicação dinâmica
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-DC-100-1 Capa contra poeira autônoma da série QC-100 [Peso 2,9 kg (6,5 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-11384 Conjunto de pista de rolamento de alumínio da série QC-76 para receptáculo de tampa de ferramenta autônomo [Peso 0,35 kg (0,7 lb)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-201-1 Capa de ferramenta autônoma da série QC-200 [Peso 2,9 kg (6,4 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-201-13 Capa contra poeira autônoma da série QC-200, espaçador para JL5 ou 6 [Peso 3,32 kg (7,31 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-201-17 Capa contra poeira autônoma QC-210, blindagem de 189 mm, recursos QC-210T integrados, blocos de pinos para DKL com válvula dupla dupla [Peso: 4,11 kg (9,05 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-201-9 Tampa de ferramenta autônoma da série QC-200, com êmbolos de esfera SST, também compatível com a QC-160 [Peso 2,9 kg (6,4 lbs)
Suporte de ferramentas 9120-DC-300-1 Capa contra poeira autônoma da série QC-300 [Peso 6,0 kg (13,3 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-300-14 QC-310 Capa protetora contra poeira autônoma, blindagem de 457 mm, recursos integrados do QC-310T, blocos de pinos para DKL com válvula dupla dupla
Suporte de ferramentas 9120-DC-300-5 capa contra poeira da série 300 com espaçador para JL5 ou 6 [Peso 14,8 lbs (6,7 kg)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-40-01 Capa contra poeira autônoma da série QC-40, 11 x 8 polegadas [ Peso 1,1 kg (2,3 lbs)
Suporte de ferramentas 9120-DC-500-1 Tampa de ferramenta autônoma da série QC-500
Suporte de ferramentas 9120-DC-60-3 QC-62 Tampa de ferramenta autônoma, aplicação dinâmica com feedback de bloco de pinos [Peso 1,8 kg (4,0 lbs)]
Suporte de ferramentas 9120-DC-76-1 QC-76 Capa contra poeira autônoma [Peso 2,1 kg (4,5 lbs)]

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…