产品特点
特点
- 为主机向刀盘提供气源和真空服务。
- (4) G 3/8 (BSPP) 气口。主板侧为自密封式,工装板侧为直通式。
- (2) 个 G 3/4 (BSPP) 真空接口(主单元和工具端)。
- 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 不锈钢阀件
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量额定值 | 1 |
| 主侧重量 | 1.97 千克 |
| 刀具侧向重量 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 真空/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-AG2-T | 带(4)个 3/8 G 自密封接口和(2)个 u00be G 真空接口的气动工具模块 |
| 9121-AG2-M | 带(4)个 3/8 G 自密封接口和(2)个 u00be G 真空接口的气动主模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AG2-M
- 9121-AG2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AG2-M | (4) G 3/8 (BSPP) 自密封接口和 (2) G 3/4 (BSPP) 真空接口 |
|
|
9121-AG2-T | (4) G 3/8 (BSPP) 直通端口和 (2) G 3/4 (BSPP) 真空端口 |
|