产品特点
特点
- 提供从主机到工具板的空气服务。
- Rc 1/2 (BSPT) 端口。
- 主阀和工具阀自密封。
- 3/8 阀组件。
- 最大 6.9 巴(100 磅 / 平方英寸)。
- 不用于真空服务。
材料
- 铝外壳
- 不锈钢阀部件
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | 1.6 |
| 主侧重量 | 0.41 千克 |
| 工具侧重量 | 0.35 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-AR8-M | 气动模块,(2) Rc1/2u201d (BSPT) 自密封端口,3/8 阀门,主阀 |
| 9121-AR8-T | 气动模块,(2) Rc1/2u201d (BSPT) 自密封端口,3/8 阀门,工具 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-AR8-M
- 9121-AR8-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR8-M | 带 (2) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的气动模块 – 主控侧 |
|
|
9121-AR8-T | 带 (2) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的气动模块 – 工具侧 |
|