产品特点
特点
- 19 针。
- 3 安培/50 伏直流。
- M16 型连接器。
- 主模块上的非接触式触点。
- 接合时防潮防尘密封。
材料
- 阳极氧化铝外壳。
- 镀贵金属插针。
- 丁腈橡胶密封圈
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/50 伏直流 |
| 主侧重量 | 0.12 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.11 千克 |
| 插针总数 | 19 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-KF14-T | 19 针(14 针供客户使用),3A/50V,M16 接头,带 16 个工具识别码 |
| 9120-KF19-M | 19 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带 M16 型连接器,主侧 |
| 9120-KF19PD-M | 19-Pin, 3 Amp/50VAC electrical module with M16-Style Connector, Master Side, Potted |
| 9120-KF19-T | 19 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带 M16 型连接器,工具侧 |
| 9120-KF19H-M | 主控侧电气模块,配有 (1) 个 19 针 Turck 连接器、(2) 个 3 针 Pico 连接器 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-KF14-T
- 9120-KF19-M
- 9120-KF19PD-M
- 9120-KF19P-M
- 9120-KF19-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KF14-T | 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器 |
|
|
9120-KF19-M | 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器 |
|
|
9120-KF19PD-M | 19 针、3 Amp/50VAC 电气模块,带 M16 型连接器,灌封 – 主站侧 |
|
|
9120-KF19P-M | 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器 |
|
|
9120-KF19-T | 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器 |
|