工具快换模块

分立模块:VB12

分立模块:VB12

带36针PT卡口连接器的离散信号模块,主模块上带有TSI接口,支持L/U/R1/R2 PNP传感器及集成阀(R1和R2串联)。(VB13-M连接器安装在直角间隔块上。)

查看所有功能
型号:  VB12
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • VB12/VB13 模块配备了 36 针 MS-3122 型连接器,用于与刀具更换器的锁定、解锁和待锁定传感器进行接口连接,并为机械臂末端执行器提供信号和电源
  • 主模块上提供了一个电气接口,用于支持双电磁阀(不支持单电磁阀)。
  • 用于阀门电气连接的内部接线块(可在带直通模块的 Jxx 阀门适配器上使用)。
  • 最多提供 29 个直通信号供客户使用。
  • 插针块周围配有柔性护套,可在连接时防止湿气和液体渗入。
  • 为防止工具意外释放,通往解锁阀电路的电源需通过安装在主模块上的安全开关(不包含传感器)。当执行器安装在工具支架上时,安全开关将确保工具只能在工具支架上释放。
  • 紧凑型设计。

材料

  • 铝制外壳和盖
  • 透明聚碳酸酯观察窗
  • 贵金属镀层触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • 德尔林(Delrin)插针座。
Specification Value
电气额定值 控制信号 – 24VDC
直通信号 – 5 安培/250V
主侧重量 0.77 千克
刀具侧向重量 0.59 千克
总图钉数 29
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-VB12 图纸 English
9630-20-VB13M VB12T 图纸 English
9620-20-c-vb12m vb13m vb12t 手册 English
9620-20-D-V112AE(简体中文(大陆)) 手册 English
下载 说明
9121-VB13-M 带 36 针 PT 卡口连接器的离散信号主模块,主模块上带有 TSI
9121-VB12-M 带 36 针 PT 卡口连接器的离散信号主模块,主模块上带 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器
9121-VB12-T 带 36 针 PT 卡口连接器的离散信号工具模块
部件编号 说明
工具架 9121-VB12-M 分立信号模块,带 36 针 PT 卡口式连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 主控端
工具架 9121-VB12-T 分立信号模块,带 36 针 PT 卡口连接器,主控端 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 工具端
工具架 9121-VB13-M 分立信号模块,带安装在直角间隔块上的 36 针 PT 卡口连接器,主站上的 TSI,支持 L/U/R1/R2 PNP 传感器和集成阀(R1 和 R2 串联) – 主站侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。