产品特点
特点
- DT2离散信号模块为客户提供了在Utility Coupler应用中向下游I/O提供辅助电源和EtherNet/IP信号的解决方案。DT2支持EtherNet/IP快速连接应用。
- 主模块和工具模块上配备了 M12 D 型编码连接器,用于与末端执行器进行 EtherNet/IP 通信。
- 主模块和工具模块上配备了 4 针 Mini Fast 连接器,用于连接辅助电源。
- 插针块周围设有柔性护套,可在耦合期间防止湿气和液体渗入连接处。
- ATI 的防电弧电路(正在申请专利)可在连接/断开过程中保护电源触点免受损坏。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 贵金属镀层弹簧和触点
- 丁腈橡胶密封件。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 |
电源直通——8安培/12- 30伏直流电 信号直通——3安培/最大250伏 |
| 主侧重量 | 0.95 千克 |
| 刀具侧向重量 | 0.66 千克 |
| 总图钉数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-DT2-T | DT2 Tool 以太网直通模块总成 |
| 9121-DT2-M | 带辅助电源直通功能的 EtherNet/IP 直通主站模块,适用于公用耦合器应用 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-DT2-M
- 9121-DT2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DT2-M | 带辅助电源直通功能的 EtherNet/IP 直通模块,适用于公用事业耦合器应用。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针公连接器用于切换式和非切换式辅助电源电路。2 个 M12 4 针连接器,用于以太网/IP 快速连接定时器信号和应用于 Aux.开关、Aux.无开关 – 主站侧 |
|
|
9121-DT2-T | EtherNet/IP 穿通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于交换式和非交换式辅助电源电路。电源电路。支持主工具侧的防弧功能 |
|