工具快换模块

EtherNet/IP 模块:DKS

EtherNet/IP 模块:DKS

EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和交换式辅助电源直通、工具上的非 RTL 旁路 TSI。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,一个迷你 5 针公连接器用于输入电源和交换式辅助电源。通过 LED 电缆进行锁定、解锁和 RTL 检测。工具侧有 0-9 工具 ID 开关。

查看所有功能
型号  DKS
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 集成 EtherNet/IP 接口,支持快速连接。
  • 集成托管以太网交换机。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置配置和以太网交换机管理。
  • 5 针迷你型,用于逻辑和输入电源。
  • 4 针 M12、D 型编码、母接头,用于以太网。
  • 工具 ID,可在 0-9 之间调节。
  • 内部针块,用于阀门电气连接。
  • 通过工具模块上的连接器,可提供获得专利的工具架联锁(TSI)技术。集成机械限位开关后,集成电磁阀只有在工具位于刀架上时才能解除工具快换装置的耦合。
  • 锁定、解锁和 RTL 检测均通过主站上的 LED 电缆进行。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
电气等级 直通信号 – 最大 5 安培/24VDC。
电源 – 180 mA @ 24VDC,仅主电源(解锁传感器””ON””,锁定)
阀门电源(切换辅助电源)- 250 mA @ 24VDC(电磁阀)(仅在锁定/解锁工具快换装置时)
工具 ID 开关 – 0.1 Amp/30VDC
主侧重量 0.95 公斤
工具侧重量 0.64 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
9630-20-DKS 图纸 English
9620-20-C-DKS 手册 English
下载 说明
9121-DKS-M EtherNet/IP 主模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和交换式辅助电源直通、工具上的非 RTL 旁路 TSI。
9121-DKS-T Ethermet/IP 直通式工具模块,带 0-9 工具 ID 开关。
部件编号 说明
工具架 9121-DKS-M EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和交换式辅助电源直通、工具上的非 RTL 旁路 TSI。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,一个迷你 5 针公连接器用于输入电源和交换式辅助电源。带 LED 电缆的锁定、解锁和 RTL 检测 – 主站侧
工具架 9121-DKS-T 带 0-9 工具标识开关的 Ethermet/IP 直通式模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。