大电流模块

初级电流模块:PH3

初级电流模块:PH3

电源模块,(3)600A,800V 触点,2 号至 4/0 号电缆

查看所有功能
型号:  PH3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 组件

产品特点

特点

  • 设计用于从电源到客户工具之间传输大电流。
  • 三(3)个镀银铜触点,耦合时每个可承载 600 安培。
  • 电压不应超过 800 伏。
  • 采用先进的专利锥形配接技术,将电流从主设备传输到工具。
  • 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/断开,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
  • 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
  • 如有需要,可轻松更换触头。
  • 凹陷和遮罩的主侧触点可防止意外的人体接触。
  • 中心销延长,用于第一配对/最后断开保护。

材料

  • 镀银触点。
Specification Value
电气等级 600 安培/800 伏 @ 100% 占空比
主侧重量 2.75 公斤
工具侧重量 2.26 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 一次电流模块
下载 下载类型 语言
9630-20-PH3 图纸 English
9620-20-F-PH3 手册 English
下载 说明
9121-PH3-T 电动工具模块,带 (3) 个 600A、800V 触点,2 号至 4/0 号电缆
9121-PH3-M 带 (3) 个 600A、800V 触点的电源主模块,2 号至 4/0 号电缆
部件编号 说明
工具架 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT,(1) 3/4 NPT 接头板套件
工具架 9005-20-1954 (3) 1 英寸 NPT 接头板套件
部件编号 说明
工具架 9121-PH3-M 电源模块,(3)600A,800V 触点,2 号至 4/0 号电缆 – 主侧
工具架 9121-PH3-T 电源模块,(3)600A,800V 触点,2 号至 4/0 号电缆 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。