工具快换模块

电气模块:KF19

电气模块:KF19

19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器

查看所有功能
型号 KF19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针。
  • 3 安培/50 伏直流。
  • M16 型连接器。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 阳极氧化铝外壳。
  • 镀贵金属插针。
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 3 安培/50 伏直流
主侧重量 0.12 公斤
工具侧重量 0.11 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
KF19-M, KF14-T 模块图纸 图纸 English
KF19 模块图纸 图纸 English
KF19-M、K14M8AC-T 模块手册 图纸 English
KF19-M, K19-T 模块图纸 图纸 English
KF19P-M、KF19-T 模块图纸 图纸 English
KF19H-M、KF19-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-KF14-T 19 针(14 针供客户使用),3A/50V,M16 接头,带 16 个工具识别码
9120-KF19-M 19 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带 M16 型连接器,主侧
9120-KF19PD-M 19-Pin, 3 Amp/50VAC electrical module with M16-Style Connector, Master Side, Potted
9120-KF19-T 19 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带 M16 型连接器,工具侧
9120-KF19H-M 主控侧电气模块,配有 (1) 个 19 针 Turck 连接器、(2) 个 3 针 Pico 连接器
部件编号 说明
工具架 9120-KF14-T 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器
工具架 9120-KF19-M 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器
工具架 9120-KF19PD-M 19 针、3 Amp/50VAC 电气模块,带 M16 型连接器,灌封 – 主站侧
工具架 9120-KF19P-M 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器
工具架 9120-KF19-T 19 针、3 Amp/50VDC 电气模块,带 M16 型连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。