工具快换模块

PROFINET 模块:DL8

PROFINET 模块:DL8

PROFINET 模块集成以太网开关、用于以太网通信的 RJ45 推挽式连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针推挽式连接器、10 针推挽式混合连接、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主控机上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的 5 位工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

查看所有功能
型号  DL8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DL8 模块允许使用 PROFINET 对工具快换装置进行通信和控制。
  • 集成的以太网交换机允许使用一根 PROFINET 电缆控制工具快换装置并连接下游 PROFINET 设备。
  • 用于 US1 和 US2 电源的 5 针推挽式连接器。
  • 10 针推挽式混合连接。
  • US1 和 US2 电源的防电弧功能。通过主站上的 LED 电缆进行锁定、解锁和 RTL 检测。
  • 还支持来自工具模块的 5 位工具 ID(0-99999)。
  • 安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。
  • 必须使用 JR4、JU4 或 JU5 阀适配器来控制换枪盘锁定机构。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 电源通过 – 10 安培
信号 – 最大 3 安培/30 伏直流
主侧重量 1.22 千克
工具侧重量 1.08 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
DL8 模块图纸 图纸 English
DL8 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DL8-T PROFINET 模块,一个以太网端口,支持 5 位工具 ID
9121-DL8-M 集成以太网交换机的 PROFINET 模块
部件编号 说明
工具架 9121-DL8-M PROFINET 模块集成以太网开关、用于以太网通信的 RJ45 推挽式连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针推挽式连接器、10 针推挽式混合连接、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主控机上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的 5 位工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准 – 主站侧
工具架 9121-DL8-T PROFINET 模块提供一个以太网端口,并通过主模块支持 5 位工具 ID。用于以太网的 RJ45 推挽式连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针推挽式连接器、10 针推挽式混合连接、支持工具上 TSI 的 5 针 M12,工具 ID 0-99999 可通过拇指轮开关调整。支持主站 – 工具侧的防弧功能

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。