产品特点
- (4) 个 M5 或 #10-32 集成空气通过口,包装紧凑,重 572 克
- 手动工具快换装置,适用于有效载荷最高达 25 千克的协作机器人和有效载荷最高达 10 千克的工业机器人。
- 可直接安装到 ISO 9409-1-50-4-M6 机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。
- 通过杠杆作用快速更换末端执行器;无需工具。
- 一 (1) 个平面可用于安装电气模块,以增加功能
- 辅助锁定功能可确保杠杆在被卡住时不会松开
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 最大锁定距离 | 1.0 毫米 |
| 直通端口尺寸 | (4) M5 |
| 气动直通端口数量 | 4 |
| 位置重复性 | 0.0102 毫米 |
| 建议有效载荷限制 | 25 千克 |
| X/Y 静态力矩容量 | 25 牛米 |
| Z 静态力矩容量 | 25 牛米 |
| 主侧重量 | 0.386 千克 |
| 工具侧重量 | 0.186 千克 |
| 连接时的重量 | 0.572 公斤 |
| 执行类型 | 手册 |
| 机器人腕式 | 标准 |
| 颜色 | 黑色 |
| 港口螺纹 | M5 螺纹 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9122-050T-000 | MC-50 手动工具快换装置,工具侧 |
| 9122-050M-000 | MC-50 手动工具快换装置,主侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | 用于 MC-50M 至 BC 80、(6)M8、Boss 50、D8 的 IP 套件 |
|
|
9005-20-9217 | 顶板套件,25 毫米外径,用于带 16 毫米顶板凹槽的 QC,单 M3 SHCS 接头 |
|
|
9005-20-9115 |
配件包,(2)直通接头(M5 外螺纹 x 4 毫米卡套管) |
|
|
9005-20-9112 |
配件包,(2)旋转弯头配件(M5 外螺纹 x 4 毫米卡套管) |
|
|
JJ112 | 用于 MC-50 上 K 系列图案的转接板。 |
|