多功能耦合器

通用耦合器:UC-GL6L

通用耦合器:UC-GL6L

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装实用模块
  • 设计符合要求的模块,可连接到主设备或工具上。
  • 集成锁定机制。
  • 集成传感器可检测工具侧是否存在以及锁定或解锁状态。
  • 可提供驱动气缸和线性致动器。
  • (4) 集成式 1″ 大流量空气通过口。

型号 UC-GL6L
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型

产品特点

  • (4) 安装平面可安装标准 ATI 台架安装实用模块
  • 设计符合要求的模块,可连接到主设备或工具上。
  • 集成锁定机制。
  • 集成传感器可检测工具侧是否存在以及锁定或解锁状态。
  • 可提供驱动气缸和线性致动器。
  • (4) 集成式 1″ 大流量空气通过口。
规格 价值
合规类型 模块化
锁定类型 自动
最小耦合力
最低工作温度 -28.9 °C
最高工作温度 65.6 °C
单元平面 4
模块类型 重型
端口数 4
端口类型 通过
重量 17.1 公斤
X/Y 符合范围 ±7.6毫米
Z 合规性 -11 毫米
下载 下载类型 语言
GL6 锁定式通用耦合器图纸 图纸 English
GL6L 锁定式不符合标准通用耦合器图纸 图纸 English
GlxL 实用耦合器手册(包括 GL6 和 GL7) 手册 English
下载 说明
UC-GL6L 带 (4) 个 1″ NPT 通孔的通用耦合器
UC-GL6 Master 带 (4) 个 1″ NPT 通孔的通用耦合器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。