Características del producto
- El sistema modular permite la personalización
- Ubicaciones repetibles para dejar las herramientas
- Utilice módulos de postes de raíles extruidos o monte los módulos en su propia plataforma
- Puntos de contacto de acero inoxidable duradero
- Opciones de sensor de proximidad – para indicar herramienta en el soporte
- Variedad de placas de interfaz de herramientas para satisfacer los requisitos de la aplicación
- Opciones de sujeción para un almacenamiento seguro de las herramientas
- Filtrar por Tipo
- Manuales
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Manual del portaherramientas TSS | Manuales | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-7 | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-5, QC-11 con módulo de montaje, placa de interfaz de herramientas y módulos de sujeción | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-2021 con módulo de montaje Placa de interfaz de herramientas y módulos de sujeción | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-41 con módulo de montaje y placa de interfaz de herramientas | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-20214041 con módulo de montaje y placa de interfaz de herramientas vertical | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-29, disposición de ejemplo | Dibujos | Inglés |
| Piezas comunes del portaherramientas para QC-5 a QC-21 con barra adaptadora de 3 posiciones | Dibujos | Inglés |
| Piezas comunes del portaherramientas para QC-5 a QC-21 con barra adaptadora de 5 posiciones | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas para QC202121E con adaptador de avance | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-001 | Dibujos | Inglés |
| Módulo de montaje TSS para QC-001 | Dibujos | Inglés |
| QC-7 Gancho de herramienta Dibujo del cliente | Dibujos | Inglés |
| QC-7 Colgador de postes y adaptador de raíl Plano del cliente | Dibujos | Inglés |
| Portaherramientas ranurado TSS para QC-7 | Dibujos | Inglés |
| TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas | Dibujos | Inglés |
| Módulo Rack TSS para QC-10, 11 | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-5, 11 | Dibujos | Inglés |
| Módulo de montaje TSS | Dibujos | Inglés |
| Portaherramientas Prox Sensor | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas | Dibujos | Inglés |
| Módulo Rack TSS para QC-21 y QC-21E | Dibujos | Inglés |
| Almacén manual para herramientas QC-2021 | Dibujos | Inglés |
| TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-202122 – Vacía | Dibujos | Inglés |
| TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-29 – En blanco | Dibujos | Inglés |
| Módulo de montaje de TSS y acoplador manual | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje vertical TSS – Patrón J16 – Muesca | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-46 – Vacía | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MM-7869
- 9120-TSS-MMB-7124
- 9120-TSS-MMB-7130
- 9120-TSS-MS-6602
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-HBQ-7123
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-HBQ-9483
- 9120-TSS-HBQ-9957
- 9120-TSS-HVQ-3314
- 9120-TSS-HVQ-3319
- 9120-TSS-VBB-7963
- 9120-TSS-VBQ-8206
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
Módulo de gancho para herramientas QC-7 |
|
|
9120-TSS-MM-7869 |
Módulo de montaje TSS para QC-001 |
|
|
9120-TSS-MMB-7124 |
Módulo de montaje TSS |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual |
|
|
9120-TSS-MS-6602 |
Almacén manual para herramientas QC-20/21 |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
Portaherramientas ranurado TSS para QC-7 |
|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-29 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HBQ-7123 |
TSS Placa de interfaz de utillaje para QC-5,11 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HBQ-9483 |
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20/21/22 – Vacía |
|
|
9120-TSS-HBQ-9957 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-46 – En blanco |
|
|
9120-TSS-HVQ-3314 |
TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas |
|
|
9120-TSS-HVQ-3319 |
Placa de interfaz de herramientas TSS para QC-20, 21, 21E – 3 patillas |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched |
|