Supports pour changeurs d’outils

TSS Support d’outils modulaire pour petits changeurs d’outils

TSS Support d’outils modulaire pour petits changeurs d’outils

Le petit support d’outils ATI, ou TSS, est compatible avec une gamme de petits changeurs d’outils ATI – modèles QC-001 à QC-21. Le support est conçu pour une flexibilité maximale afin de s’adapter aux applications de la plupart des clients. Le système modulaire vous permet essentiellement de « construire votre propre » système de stockage d’outils en fonction du nombre d’outils, du positionnement et des arrangements de montage souhaités. Le système TSS offre une option unique d’utilisation de plaques d’interface d’outillage ou de ports d’air vides sur le changeur d’outils comme points de fixation pour votre outillage.

Numéro de modèle : TSS
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Documents et téléchargements Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Le système modulaire permet la personnalisation
  • Emplacements répétables pour le dépôt des outils
  • Utilisez les modules de poteaux de rails extrudés ou montez les modules sur votre propre plate-forme.
  • Points de contact durables en acier inoxydable
  • Options de capteur de proximité – pour indiquer que l’outil est en place
  • Diverses plaques d’interface d’outillage pour répondre aux exigences de l’application
  • Options de serrage pour un stockage sécurisé des outils
    Télécharger Type de téléchargement Langue
    Manuel du support d’outils TSS Manuels Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-7 Dessins Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-5, QC-11 avec module de montage, plaque d’interface d’outillage et modules de serrage Dessins Anglais
    TSS Tool Stand for QC-20/21 with Mounting Module Tooling Interface Plate and Clamp modules Dessins Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-41 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage Dessins Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-20/21/40/41 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage verticale Dessins Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-29 avec module de montage et plaque d’interface d’outillage Dessins Anglais
    Pièces communes du support d’outils pour QC-5 à QC-21 avec barre d’adaptation à 3 positions Dessins Anglais
    Pièces communes du support d’outils pour QC-5 à QC-21 avec barre d’adaptation à 5 positions Dessins Anglais
    Support d’outils pour QC20/21/21E avec adaptateur avant Dessins Anglais
    Support d’outils TSS pour QC-001 Dessins Anglais
    Module de montage TSS pour QC-001 Dessins Anglais
    Crochet QC-7 Dessin du client Dessins Anglais
    QC-7 Suspension de poteau et adaptateur de rail Dessin du client Dessins Anglais
    TSS Outil à fente pour QC-7 Dessins Anglais
    Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches Dessins Anglais
    Module TSS Rack pour QC-10, 11 Dessins Anglais
    Plaque d’interface TSS pour QC-5, 11 Dessins Anglais
    Module de montage TSS Dessins Anglais
    Support d’outils Porte-capteur Prox Dessins Anglais
    Plaque d’interface TSS pour QC-20, 21, 21E – 3 broches Dessins Anglais
    Module rack TSS pour QC-21 et QC-21E Dessins Anglais
    Rangement manuel pour les outils QC-20/21 Dessins Anglais
    Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge Dessins Anglais
    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge Dessins Anglais
    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-29 – vierge Dessins Anglais
    Module de montage pour TSS et coupleur manuel Dessins Anglais
    Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – modèle J16 – encoché Dessins Anglais
    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-40 – vierge Dessins Anglais
    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-46 – vierge Dessins Anglais
    Numéro de pièce Description
    9120-TSS-TH-11391

    Module de crochet à outils QC-7

    9120-TSS-MM-7869

    Module de montage TSS pour QC-001

    9120-TSS-MMB-7124

    Module de montage TSS

    9120-TSS-MMB-7130

    Module de montage pour TSS et coupleur manuel

    9120-TSS-MS-6602

    Rangement manuel pour les outils QC-20/21

    9120-TSS-MMS-11345

    TSS Outil à fente pour QC-7

    9120-TSS-HBQ-11659

    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-29 – vierge

    9120-TSS-HBQ-7123

    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-5,11 – vierge

    9120-TSS-HBQ-9400

    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-40 – vierge

    9120-TSS-HBQ-9483

    TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge

    9120-TSS-HBQ-9957

    Plaque d’interface d’outillage TSS pour QC-46 – vierge

    9120-TSS-HVQ-3314

    Plaque d’interface TSS pour QC-5, 10, 11 – 3 broches

    9120-TSS-HVQ-3319

    Plaque d’interface TSS pour QC-20, 21, 21E – 3 broches

    9120-TSS-VBB-7963

    Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – vierge

    9120-TSS-VBQ-8206

    TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched

    Modules compatibles

    Parler à un expert

    Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.