Supporti per cambio utensili

Supporto modulare TSS per piccoli cambiautensili

Supporto modulare TSS per piccoli cambiautensili

Il supporto per utensili ATI Small, o TSS, è compatibile con una serie di cambiautensili ATI di piccole dimensioni – modelli da QC-001 a QC-21. Il supporto è progettato per garantire la massima flessibilità e adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema modulare consente di “costruire” il proprio sistema di stoccaggio degli utensili in base al numero di utensili, al posizionamento e alla disposizione di montaggio desiderati. Il sistema TSS offre l’opzione unica di utilizzare le piastre di interfaccia degli utensili o le porte d’aria vuote del cambiautensili come punti di fissaggio per gli utensili.

Numero di modello:  TSS
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Il sistema modulare consente la personalizzazione
  • Punti di scarico degli utensili ripetibili
  • Utilizzate i moduli di montanti per binari estrusi o montate i moduli sulla vostra piattaforma
  • Punti di contatto durevoli in acciaio inox
  • Opzioni di sensori di prossimità per indicare la presenza dell’utensile nel supporto
  • Varietà di piastre di interfaccia per utensili per soddisfare i requisiti dell’applicazione
  • Opzioni di bloccaggio per un immagazzinamento sicuro degli utensili
    Scaricare Tipo di download Lingua
    Manuale del portautensili TSS Manuali Inglese
    Supporto per utensili TSS per QC-7 Disegni Inglese
    Supporto utensili TSS per QC-5, QC-11 con modulo di montaggio, piastra di interfaccia utensili e moduli di fissaggio Disegni Inglese
    Supporto utensile TSS per QC-2021 con modulo di montaggio Piastra di interfaccia utensile e moduli di fissaggio Disegni Inglese
    Supporto utensili TSS per QC-41 con modulo di montaggio e piastra di interfaccia utensili Disegni Inglese
    Supporto utensili TSS per QC-20214041 con modulo di montaggio e piastra di interfaccia verticale per utensili Disegni Inglese
    Supporto per utensili TSS per QC-29, disposizione esemplare Disegni Inglese
    Supporto per utensili Parti comuni per QC-5 fino a QC-21 con barra di adattamento a 3 posizioni Disegni Inglese
    Supporto per utensili Parti comuni per QC-5 fino a QC-21 con barra di adattamento a 5 posizioni Disegni Inglese
    Supporto per utensili per QC202121E con adattatore anteriore Disegni Inglese
    Supporto per utensili TSS per QC-001 Disegni Inglese
    Modulo di montaggio TSS per QC-001 Disegni Inglese
    Gancio per utensili QC-7 Disegno del cliente Disegni Inglese
    QC-7 Gancio per palo e adattatore per guida Disegno del cliente Disegni Inglese
    Nido per utensili scanalato TSS per QC-7 Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin Disegni Inglese
    Modulo rack TSS per QC-10, 11 Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 11 Disegni Inglese
    Modulo di montaggio TSS Disegni Inglese
    Supporto per utensili Supporto per sensori Prox Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin Disegni Inglese
    Modulo rack TSS per QC-21 e QC-21E Disegni Inglese
    Custodia manuale per utensili QC-2021 Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-202122 – vuota Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota Disegni Inglese
    Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – modello J16 – dentellata Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-40 – vuota Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-46 – vuota Disegni Inglese
    Numero di parte Descrizione
    9120-TSS-TH-11391

    Modulo gancio per utensili QC-7

    9120-TSS-MM-7869

    Modulo di montaggio TSS per QC-001

    9120-TSS-MMB-7124

    Modulo di montaggio TSS

    9120-TSS-MMB-7130

    Modulo di montaggio TSS e accoppiatore manuale

    9120-TSS-MS-6602

    Custodia manuale per utensili QC-20/21

    9120-TSS-MMS-11345

    Nido per utensili scanalato TSS per QC-7

    9120-TSS-HBQ-11659

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-29 – vuota

    9120-TSS-HBQ-7123

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5,11 – vuota

    9120-TSS-HBQ-9400

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-40 – vuota

    9120-TSS-HBQ-9483

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20/21/22 – vuota

    9120-TSS-HBQ-9957

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-46 – vuota

    9120-TSS-HVQ-3314

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-5, 10, 11 – 3 pin

    9120-TSS-HVQ-3319

    Piastra di interfaccia per utensili TSS per QC-20, 21, 21E – 3 pin

    9120-TSS-VBB-7963

    Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

    9120-TSS-VBQ-8206

    Perno e boccola TSS Piastra di interfaccia verticale per utensili con sagoma J16 – dentellata

    Moduli compatibili

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.