製品紹介

ツールチェンジャー

ロボットが自動的にエンドエフェクタを交換することで、アプリケーションに多様性と効率をもたらします。


あらゆるアプリケーションに対応するフルレンジのツールチェンジャー

  • 当社のツールチェンジャー製品レンジは、3~9000ポンド(1.4~2080 kg)の可搬重量をサポートします。
  • ATIは、空圧式と手動式の両方のツールチェンジャーを提供しています。
  • ベースモデルを参照して独自の構成を構築するか、推奨される事前構成を調べてください。

業界で最も幅広いモジュールの選択

  • オプションのツールチェンジャーモジュールは、ロボットアームとエンドオブアーム工具間の様々なユーティリティや信号のシームレスな伝送を可能にします。
  • ATIは、電気、流体、空気転送用の100種類以上のパススルーモジュールを提供しています。
  • 制御およびバルブモジュールは、ツールチェンジャーの通信および制御を管理し、ロックおよびロック解除機構を可能にします。

高度にカスタマイズ可能なツールスタンドソリューション

当社のツールスタンドのモジュラーシステムは、エンドオブアーム工具のための整理された安全なストレージを提供し、任意のアプリケーションや特定のスペース要件に合わせて構成することができます。

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?今すぐ弊社のエキスパートチームにご連絡ください。

ツールチェンジャーモデル

ロボットツールチェンジャー

モデル推奨可搬質量ロック力 @ 80 psi (5.5 bar)静的モーメント容量(X & Y)静的モーメント容量(Z)
QC-11.4 kg170 N0.983 Nm1.15 Nm
QC-716 kg980 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1116 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-11-HW16 kg1100 N20.3 Nm12.4 Nm
QC-1818 kg56.5 Nm78 Nm
QC-2025 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-20-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2125 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-21-HW25 kg2300 N56.5 Nm35 Nm
QC-2225 kg2300 N56.5 Nm90.4 Nm
QC-2935 kg2900 N56.5 Nm78 Nm
QC-40Q50 kg5600 N226 Nm226 Nm
QC-4650 kg5800 N226 Nm150 Nm
QC-5050 kg5800 N226 Nm226 Nm
QC-76100 kg12000 N542 Nm701 Nm
QC-110150 kg12000 N784 Nm784 Nm
QC-160300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-113150 kg12000 N784 Nm565 Nm
QC-210300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-213300 kg31000 N2710 Nm2260 Nm
QC-310510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-313510 kg38000 N3290 Nm3160 Nm
QC-510700 kg62000 N4860 Nm3500 Nm
QC-835300 kg21000 N2000 Nm1200 Nm
QC-850700 kg48000 N3510 Nm2110 Nm
QC-12101350 kg93000 N5420 Nm5420 Nm
QC-13102990 kg110000 N11000 Nm12600 Nm
QC-15104080 kg190000 N16300 Nm13900 Nm

手動ツールチェンジャー

モデル推奨可搬質量静的モーメント容量(X & Y)静的モーメント容量(Z)空気圧パススルー(数量) サイズ
MC-105 kg3.73 Nm12.4 Nm(4) M5または#10-32エアのみ
MC-16R16 kg24.9 Nm45.2 Nm(4) 1/8 NPT
MC-36R36 kg113 Nm169 Nm(6) 1/8 NPT
MC-5025 kg25 Nm25 Nm(4) M5