Suportes para trocadores de ferramentas

Suporte de ferramentas modular TSS para trocadores de ferramentas pequenos

Suporte de ferramentas modular TSS para trocadores de ferramentas pequenos

O ATI Tool Stand Small, ou TSS, é compatível com uma série de trocadores de ferramentas pequenos da ATI – modelos QC-001 a QC-21. O suporte foi projetado para oferecer o máximo de flexibilidade e se adequar à maioria das aplicações dos clientes. O sistema modular permite que você “construa seu próprio” sistema de armazenamento de ferramentas com base no número de ferramentas, posicionamento e arranjos de montagem desejados. O sistema TSS oferece uma opção exclusiva de usar placas de interface de ferramentas ou portas de ar vazias no trocador de ferramentas como pontos de fixação para suas ferramentas.

Número do modelo: TSS
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Documentos e downloads Acessórios

Recursos do produto

  • O sistema modular permite a personalização
  • Locais repetíveis para o descarte de ferramentas
  • Use módulos de coluna de trilho extrudado ou monte os módulos em sua própria plataforma
  • Pontos de contato de aço inoxidável duráveis
  • Opções de sensor de proximidade – para indicar que a ferramenta está no suporte
  • Variedade de placas de interface de ferramentas para atender aos requisitos da aplicação
  • Opções de fixação para armazenamento seguro de ferramentas
    Baixar Tipo de download Idioma
    Manual do suporte de ferramentas TSS Manuais English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-7 Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-5, QC-11 com módulo de montagem, placa de interface de ferramentas e módulos de fixação Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-20/21 com módulo de montagem Placa de interface de ferramentas e módulos de fixação Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-41 com módulo de montagem e placa de interface de ferramentas Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-20/21/40/41 com módulo de montagem e placa de interface de ferramental vertical Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-29 com módulo de montagem e placa de interface de ferramentas Desenhos English
    Peças comuns do suporte de ferramentas para QC-5 a QC-21 com barra adaptadora de 3 posições Desenhos English
    Peças comuns do suporte de ferramentas para QC-5 a QC-21 com barra adaptadora de 5 posições Desenhos English
    Suporte de ferramentas para QC20/21/21E com adaptador para frente Desenhos English
    Suporte de ferramentas TSS para QC-001 Desenhos English
    Módulo de montagem TSS para QC-001 Desenhos English
    QC-7 Tool Hook Desenho do cliente Desenhos English
    Desenho do cliente do QC-7 Post Hanger e do adaptador de trilho Desenhos English
    Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7 Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 10, 11 – 3 pinos Desenhos English
    Módulo de rack TSS para QC-10, 11 Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 11 Desenhos English
    Módulo de montagem TSS Desenhos English
    Suporte de ferramentas Suporte de sensor Prox Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos Desenhos English
    Módulo de rack TSS para QC-21 e QC-21E Desenhos English
    Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-20/21 Desenhos English
    Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-29 – em branco Desenhos English
    Módulo de montagem de acoplador manual e TSS Desenhos English
    Placa de interface de ferramental vertical TSS – padrão J16 – entalhada Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco Desenhos English
    Placa de interface de ferramental TSS para QC-46 – em branco Desenhos English
    Número da peça Descrição
    9120-TSS-TH-11391

    Módulo de gancho de ferramenta QC-7

    9120-TSS-MM-7869

    Módulo de montagem TSS para QC-001

    9120-TSS-MMB-7124

    Módulo de montagem TSS

    9120-TSS-MMB-7130

    Módulo de montagem de acoplador manual e TSS

    9120-TSS-MS-6602

    Armazenamento manual de ferramentas para ferramentas QC-20/21

    9120-TSS-MMS-11345

    Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7

    9120-TSS-HBQ-11659

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-29 – em branco

    9120-TSS-HBQ-7123

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-5,11 – em branco

    9120-TSS-HBQ-9400

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco

    9120-TSS-HBQ-9483

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-20/21/22 – em branco

    9120-TSS-HBQ-9957

    Placa de interface de ferramentas TSS para QC-46 – Em branco

    9120-TSS-HVQ-3314

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-5, 10, 11 – 3 pinos

    9120-TSS-HVQ-3319

    Placa de interface de ferramental TSS para QC-20, 21, 21E – 3 pinos

    9120-TSS-VBB-7963

    Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

    9120-TSS-VBQ-8206

    Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada

    Módulos compatíveis

    Fale com um especialista

    Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…