产品特点
特点
- 为主阀板和工具板提供流体/空气供应。
- (4) 个 G 1/4(BSPP)自密封端口。
- (2) 个 G 1/4 (BSPP) 直通端口。
- (4) 个 G 1/8 (BSPP) 直通端口。
- 采用 300 系列不锈钢,以防止腐蚀。
- 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
- 不适用于真空工况。
材料
- 不锈钢阀体
- 不锈钢阀件
- 丁腈橡胶密封件
- CPVC 塑料塞
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量额定值 | 1.4 对应 1/4,0.65 对应 1/8 |
| 主侧重量 | 2.07 千克 |
| 刀具侧向重量 | 1.98 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 流体/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-FS2-M | SS 进出气模块,带(4)个 G1/4 带止回阀接口、(2)个 G1/4 和(4)个 G1/8 直通接口,主模块 |
| 9121-FS2-T | SS 进给/进给模块,带(4)个 G1/4 带止回阀、(2)个 G1/4 和(4)个 G1/8 直通式接口,工具 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) G 1/4 (BSPP) 自密封、(2) G 1/4 (BSPP) 和 (4) G 1/8 (BSPP) 通过式接口 – 主设备侧 |
|
|
9121-FS2-T | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) G 1/4 (BSPP) 自密封、(2) G 1/4 (BSPP) 和 (4) G1/8 (BSPP) 通孔 – 工具侧 |
|