未分类

独立防尘罩:防尘罩

独立防尘罩:防尘罩

  • 在不使用时,保护工具快换装置的工具板暴露在外的接合面,包括保护任何连接的模块。
  • 与相应的工具快换装置的主板和工具板无缝连接,允许机器人在工具之间取放防尘盖,或将防尘盖单独存放。
  • 工具快换装置的锁定/解锁传感器输入信号可确认与防尘盖的耦合和解耦。无需其他控制信号。
  • 注意:防尘盖轴承座不承重,不得用于提升或运输任何工具。

查看所有功能
型号  DUST-COVERS
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 在不使用时保护工具快换装置的工具板的外露接合面,包括保护任何连接的模块。
  • 与相应的工具快换装置的主板和工具板无缝连接,允许机器人在工具之间取放防尘罩,或将其单独存放。
  • 工具快换装置的锁定/解锁传感器输入信号可确认与防尘盖的耦合和解耦。无需其他控制信号。
  • 注意:防尘盖轴承座不承重,不得用于提升或运输任何工具。

材料

  • 主接口板:铝
  • 盖板薄规格不锈钢
  • 工具接口耦合Delrin
  • 裙边带固定夹的 EPDM 橡胶
Specification Value
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 独立防尘罩
下载 下载类型 语言
9230-20-1580 图纸 English
9230-20-2259 图纸 English
9230-20-2378 图纸 English
9230-20-2735 图纸 English
9230-20-2854 图纸 English
9230-20-3338 图纸 English
9230-20-7585 图纸 English
9230-20-7586 图纸 English
9230-20-7805 图纸 English
9230-20-7971 图纸 English
9230-20-8207 图纸 English
9630-20-DC-76-1 图纸 English
9620-20-H-独立防尘盖 手册 English
下载 说明
9120-DC-100-1 QC-100 独立防尘罩
9120-DC-201-9 QC-200 系列独立式防尘罩,带 SST 球形柱塞,也与 QC-160 兼容。
9120-DC-300-14 QC-310 独立式防尘罩,189 毫米防护罩,集成 QC-210T 功能,用于带双双阀的 DKL 的针座
9120-DC-300-1 QC-300 系列独立式防尘罩
9120-DC-40-01 QC-40 系列独立防尘罩,11 x 8 英寸
9120-DC-300-5 QC-300 系列独立防尘盖,用于 JL5 或 6 的垫片
9120-DC-201-17 QC-210 独立防尘罩,189 毫米防护罩,集成 QC-210T 功能,用于带双双阀的 DKL 的针座
9120-DC-76-1 防尘盖,独立式,QC-76
9120-DC-201-13 QC-200 系列独立防尘盖,用于 JL5 或 6 的垫片
9120-DC-201-1 QC-200 系列独立防尘罩
9120-DC-60-3 QC-62 独立式工具盖,动态应用
部件编号 说明
工具架 9120-DC-100-1 QC-100 系列独立式防尘罩 [重量 6.5 磅(2.9 千克]
工具架 9120-DC-11384 用于独立式工具盖插座的 QC-76 系列铝制轴承座组件 [重量 0.7 磅(0.35 千克]
工具架 9120-DC-201-1 QC-200 系列独立式工具盖 [重量 6.4 磅(2.9 千克]
工具架 9120-DC-201-13 QC-200 系列独立式防尘罩,用于 JL5 或 6 的垫片 [重量 7.31 磅(3.32 千克]
工具架 9120-DC-201-17 QC-210 独立式防尘罩,189 毫米防护罩,集成 QC-210T 功能,用于带双双阀门 DKL 的针块 [重量:9.05 磅(4.11 千克]
工具架 9120-DC-201-9 QC-200 系列独立式工具盖,带 SST 球形柱塞,也与 QC-160 兼容 [重量 6.4 磅(2.9 千克]
工具架 9120-DC-300-1 QC-300 系列独立式防尘罩 [重量 13.3 磅(6.0 千克]
工具架 9120-DC-300-14 QC-310 独立式防尘罩,457 毫米屏蔽,集成 QC-310T 功能,用于带双双阀的 DKL 的针块
工具架 9120-DC-300-5 用于 JL5 或 6 的 300 系列防尘盖(带垫片) [重量 14.8 磅(6.7 千克]
工具架 9120-DC-40-01 QC-40 系列独立防尘罩,11 x 8 英寸 [ 重量 2.3 磅(1.1 千克]
工具架 9120-DC-500-1 QC-500 系列独立式工具盖
工具架 9120-DC-60-3 QC-62 独立式工具盖,带针块反馈的动态应用 [重量 4.0 磅(1.8 千克]
工具架 9120-DC-76-1 QC-76 独立防尘罩 [重量 4.5 磅(2.1 千克]

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。