产品特点
- 模块化结构: 高功率、冷却剂、伺服、通信和离散信号功能内置在独立的模块中,易于维护,为客户提高了通用性和灵活性。
- 极高的力矩容量和强度:QC-210 采用与 QC-200 系列工具快换装置相同的可靠锁定机制,超过 200 公斤的机器人负载规格。
- 内部布线:支持集成式阀门和 DeviceNet 选件,便于添加和移除阀门和 DeviceNet 模块。
- 易于安装: 模块的设计可将电气、气动和水端口置于同一直线上。模块可在工具快换装置上重新排列,以满足换装需求。
- 减少重量和尺寸: 在不降低可靠性和性能的前提下,尽可能减小重量和尺寸。
- 可直接安装到大多数 200 千克重的机器人上: 支持 125 毫米 ISO 安装模式,堆叠高度为 103 毫米。
规格 | 价值 |
---|---|
锁定力 @ 80 psi (5.5 bar) | 31000 N |
最大锁定距离 | 2 毫米 |
位置重复性 | 0.0152 毫米 |
建议有效载荷限制 | 300 千克 |
X/Y 静态力矩容量 | 2710 牛米 |
Z 静态力矩容量 | 2260 牛米 |
主侧重量 | 5.24 公斤 |
工具侧重量 | 2.65 千克 |
连接时的重量 | 7.89 千克 |
执行类型 | 气动 |
机器人腕式 | 标准 |
颜色 | 黑色 |
- 筛选方式 类型
- 图纸
- 手册
下载 | 下载类型 | 语言 |
---|---|---|
QC-210 工具快换装置图纸 | 图纸 | English |
QC-210 底座工具快换装置手动模块 | 手册 | English |
TSL 钩模块,刚性 | 图纸 | English |
TSL 工具钩板组件,空白 | 图纸 | English |
TSL 工具接口板 – 空白 | 图纸 | English |
TSL 针和套管模块,刚性 | 图纸 | English |
TSL 垂直工具接口板 – 空白 | 图纸 | English |
QC-210BM/ST,JF2/NA2,DA2,0,0/NA3,AM2,SM | 图纸 | English |
TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉 | 图纸 | English |
9120-TSL-HBC-9039 – 客户图纸 | 图纸 | English |
TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高 | 图纸 | English |
TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高 | 图纸 | English |
TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高 | 图纸 | English |
TSL 柱模块,(2)刚性钩模块,48 英寸高 | 图纸 | English |
下载 | 说明 |
---|---|
QC-210 Master | QC-210 Master |
QC-210 工具 | QC-210 工具 |
QC-210 垫片 | QC-210 垫片,两件式螺栓连接型 |
- 筛选方式 部件编号
- 9005-20-1335
- 9005-20-1938
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9121-NA2-T
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9121-NA3-T
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
部件编号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9005-20-1335 |
用于 QC-210(9121-210CT 和 9121-210CWT)的防尘盖组件套件 |
|
![]() |
9005-20-1938 |
用于 QC-210、SS hdw 的防尘盖组件套件 (9121-210CTZW25) |
|
![]() |
TSL |
ATI 大型工具架系统或 TSL 与 ATI QC-150 及更大型号的工具快换装置兼容。该系统设计坚固耐用,使用寿命长,具有最大的灵活性,适合大多数客户的应用。可配置系统允许您指定工具高度、偏移、屏蔽和传感。为了节省空间,TSL 甚至可以在同一立柱上存放两个工具。ATI TSL 目前正在全球各大汽车厂使用。 |
|
![]() |
JJ10 | 双楔形安装适配器模块 |
|
![]() |
JJ16 | 导轨式,楔形安装适配器,7 位置 |
|
![]() |
JJ19 | EN 轨道式,楔形安装适配器,4 位置,JJ13 的 1″ 加长版。 |
|
![]() |
JJ2 | 适配器组件 – 用于将单或双 J16 模式模块安装到 QC 上 |
|
![]() |
JJ3 | 单或双 J16 安装适配器组件(5 英寸适配器宽度) |
|
![]() |
JJ6 | 间隔模块适配器 – 与 NA2/NA3 工具钩相对使用 |
|
![]() |
JM2 | 适配器组件 – 用于将 PG0、PN2 或 HA6 模块安装到 QC 上 |
|
![]() |
JM4 | 用于 V300 模块的适配器组件 |
|
![]() |
JU10 | 阀门适配器,可将 CYE 控制模块与 QC-210 系列工具快换装置配合使用 |
|
![]() |
Jxx-AIR-1 | Jxx 空气适配器 |
|
![]() |
Jxx-AIR-2 | 带锁定/解锁/RTL 传感器输入的锁定/解锁空气适配器,配有不锈钢硬件。 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-1 | Jxx 阀门适配器-双路双电磁阀,阀门直通,接近和压力传感器 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-2 | 带双电磁铁的 Jxx 阀适配器 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-3 | 带双电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-4 | 带单电磁铁的 Jxx 阀适配器 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-5 | 带单个电磁铁和阀门通孔的 Jxx 阀门适配器 |
|
![]() |
Jxx-VALVE-6 | 带阀门直通和压力开关的双电磁阀适配器 |
|
![]() |
9121-TSL-TH-5641 |
TSL 工具钩板组件,空白 |
|
![]() |
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL 工具接口板 – 空白 |
|
![]() |
9121-NA2-T |
QC-210 工具钩模块,右侧 |
|
![]() |
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL 垂直工具接口板 – 空白 |
|
![]() |
9121-NA3-T |
QC-210 工具钩模块,左侧 |
|
![]() |
9120-TSL-VBC-11618 |
TSL 垂直工具接口板,带 (4) M8、(4) M6 道钉 |
|
![]() |
9120-TSL-HBC-9039 |
用于 QC-210 的 TSL 工具接口板,125 毫米 B.C.,(2) Dowel 10,(6) M10,100 毫米通孔 |
|
![]() |
9120-TSL-RMB-R000 |
TSL 针和套管模块,刚性 |
|
![]() |
9120-TSL-RMH-R000 |
TSL 钩模块,刚性 |
|
![]() |
9120-TSL-PM-148B-R000 |
TSL 柱模块,(1)刚性销和衬套模块,48 英寸高 |
|
![]() |
9120-TSL-PM-148H-R000 |
TSL 柱模块,(1)刚性钩模块,48 英寸高 |
|
![]() |
9120-TSL-PM-248B-R000 |
TSL 柱模块,(2)刚性销和衬套模块,48 英寸高 |
|
![]() |
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL 立柱模块,双支架,带(2)刚性挂钩模块,48 英寸高 |
|