工具更换器

QC-110

QC-110-E 刀具更换器

ATI 机器人刀具更换器可实现全自动末端执行器更换,具有安全锁定、公用设施直通和高重复性等特点。它们专为恶劣环境和高循环使用而设计,可提高机器人自动化的正常运行时间、灵活性和生产率。

  • (8) 3/8 G (BSPP) 集成空气直通端口,包装紧凑,重 5.9 千克
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 mm 板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 125 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
型号 tool-changers-qc-110
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件

产品特点

  • (8) 3/8 G (BSPP) 集成空气通过口,包装小巧,重 5.9 公斤
  • 非接触式锁定技术允许在锁定时最多分离 3.0 毫米的板。
  • 获得专利的故障安全锁定机制设计使作用在活塞上的力很小。
  • 可直接安装到 125 毫米 ISO 安装模式的机器人手腕上,最大限度地降低堆叠高度。还支持其他安装方式
  • 所有锁定部件均由 Rc58 不锈钢制成。
  • 两 (2) 个平面可用于安装实用模块,以提高功能性
  • 刀具更换器机身具有对齐功能,抗扭强度更高,维修性更好。
  • 集成的锁定/解锁感应功能可传递状态。无需 SIP。
规格 价值
锁定力 @ 80 磅/平方英寸(5.5 巴) 12000 N
最大锁定距离 3.05 毫米
直通端口尺寸 (8) 3/8 NPT
气动直通端口数量 8
位置重复性 0.0152 毫米
建议有效载荷限制 180 公斤
X/Y 静态力矩容量 784 牛米
Z 静态力矩容量 784 牛米
主侧重量 3.63 千克
工具侧重量 2.27 千克
连接时的重量 5.9 千克
执行类型 气动
机器人腕式 标准
颜色 黑色
港口螺纹 BSPP/G 螺纹
下载 下载类型 语言
QC-110 工具快换装置图纸 图纸 English
QC-110 欧式工具快换装置图纸 图纸 English
QC-110 底座工具快换装置(带 1/4 BSPP 端口)图纸 图纸 English
QC-110 底座工具快换装置手动模块 手册 English
下载 说明
QC-110 Master-Euro QC-110 Master – 欧元
QC-110 工具-欧元 QC-110 工具 – 欧元
部件编号 说明
9120-TSM-HBQ-8439

用于 QC-110 的 TSM 工具接口板 – 空白

9120-TSM-HBB-9223

TSM 工具接口板 – 空白

9120-TSM-VBB-8441

TSM 工具接口板 – 空白

兼容模块

83 结果

产品类别

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。